7945A

DataTuff® Cat 6, BC plein 4 paires collées n° 23, isolation PO, OS, gaine en PVC, CMR, CMX-extérieur

7945A
Câble Ethernet industriel Cat 6, 4 paires collées 23 AWG (plein) cuivre brut, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, CMR, CMX-extérieur
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Extérieur, au Cabinet, Centre de contrôle, exploitation minière, environnement bruyant, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, PoE++, PoE+, PoE, etc.

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre d'éléments
Paire(s) 23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)
Gaine extérieure
Séparateur Matériel Diamètre nominale
Membre central (X-Spline® breveté) PVC – Chlorure de polyvinyle 7,95 mm (0,313 po)

Diamètre total du câble (nominal)

7,95 mm (0,313 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
93 Ohm/km (28 Ohm/1000 pi) 330 pF/pi
Délai
Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
537 ns/100 m 45 ns/100 m 72 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20 100 ± 15 100 ± 15
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,7 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100 m 59,3 57,3 53,3 51,3 47,8 44,8 25 100 ± 15 100 ± 15
16 7,6 dB/100 m 56,2 54,3 48,7 46,7 43,7 40,7 25 100 ± 15 100 ± 15
20 8,5 dB/100 m 54,8 52,8 46,3 44,3 41,8 38,8 25 100 ± 15 100 ± 15
25 9,5 dB/100 m 53,3 51,3 43,8 41,8 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 10,7 dB/100 m 51,9 49,9 41,2 39,2 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 15,4 dB/100 m 47,4 45,4 32 30 31,9 28,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 19,8 dB/100 m 44,3 42,3 24,5 22,5 27,8 24,8 20,1 100 ± 15
155 25,2 dB/100 m 41,5 39,5 16,3 14,3 23,9 20,9 18,8 100 ± 22
200 29,0 dB/100 m 39,8 37,8 10,8 8,8 21,8 18,8 18 100 ± 22
250 32,8 dB/100 m 38,3 36,3 5,5 3,5 19,8 16,8 17,3 100 ± 32
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMR, CMX-extérieur)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +75° C -25° C à +75° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
51 mm (2,0 po)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pieds (54 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux rayons du soleil, résistance aux hydrocarbures, aérien

Inflammabilité/réaction au feu

Redresseur UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR, CMX-extérieur

Conformité CEC / C(UL)

CMX-Extérieur ; CMG

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Non conçu pour les puissances électriques de 600 V. Branchement compatible T568A Numéro de référence : R301603. Branchement compatible T568B Numéro de référence : R301604 Branchement compatible T568B.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n°
7945A 0021000
7945A 0031000
7945A 0041000
7945A 0051000
7945A 0061000
7945A 0081000
7945A 0091000
7945A 0101000
7945A 0121000
7945A 1NH1000