BE43886

DataTuff® 5E, 4 paires #26 cuivre brut toronné, isolation PO, F/UTP, gaine LSNH, ECE R118

...
DataTuff® 5E, 4 paires AWG 26 en cuivre brut - toronné, isolation en polyéthylène, F/UTP - Sans blindage, Gaine LSZH / FRNC , ECE R118

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Cat5e, Pour une utilisation dans les bus ou autres véhicules, le câble répond aux exigences de la norme ECE R118.03

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Élément Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
Paire individuelle 26 AWG 7x34 BC – Cuivre brut 4 8
isolation
Élément Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire individuelle PE - Polyéthylène 0,95 mm (0,037 po) Noir/bleu et bleu, noir/orange et orange, noir/vert et vert, noir/marron et marron
Âme du câble
Description
4 paires torsadées ensemble
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) TC 26 AWG (7x34)

Tableau de notes

Revêtement intérieur en aluminium en contact avec le fil de continuité

Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 5,4 mm (0,21 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,4 mm (0,21 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
145 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/pi) 160 pF/100 m 100 Ohm
Délai
Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
40 ns/100 m 60 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 3,2 dB/100 m 65,3 62,3 62,1 59,1 64 61 20 40 35
4 6 dB/100 m 56,3 53,3 50,3 47,3 52 49 23 34 23
10 9,5 dB/100 m 50,3 47,3 40,8 37,8 44 41 25 30 15
16 12,1 dB/100 m 47,2 44,2 35,2 32,2 39,9 36,9 25 28 10,9
20 13,5 dB/100 m 45,8 42,8 32,2 29,2 38 35 25 27 9
31,25 17,1 dB/100 m 42,9 39,9 25,8 22,8 34,1 31,5 23,3 25,1 5,5
62,5 24,8 dB/100 m 38,4 35,4 13,6 10,6 28,1 25,1 20,7 22
100 32 dB/100 m 35,3 32,3 3,3 0,3 24 21 19 20

Tableau de notes

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif. Norme de référence : CEI 61156-5

Impédance de transfert
Fréquence Impédance de transfert max.
1 Mhz 50 mOhm/m max.
10 Mhz 100 mOhm/m max.
30 Mhz 200 mOhm/m max.
100 Mhz 1000 mOhm/m max.

Classe de l'impédance de transfert

Catégorie 2

Classe d'écran

Type II

Tableau de notes

Atténuation de couplage

Voltage
Tension nominale
72 V CC
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service Installation
-30° C à +60° C De 0° C à +50° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
21 mm (0,83 po) 42 mm

Tension de traction maximum

45 N (10 lbf)

Poids câble en vrac

31 kg/km

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, UN ECE R118.03

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Normes européennes sans halogène

CEI 62821-1 Conformité sans halogène = Oui, CEI 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, CEI 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, CEI 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.159 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE43886.00500 Gris, RAL 7032 Bobine 500 m 8719605162052