FI1B012PB

Plénum intérieur OM1 rupture 12 Fibres

...
Gaine intérieure FX OM1 rupture 12 fibres OFNP sous-unités (2,0 mm) orange

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62,5/125 μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 μm µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide

Élément de résistance centrale

GPR surgainé

Revêtement du noyau

Ruban Nomex

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

10,6 mm (0,416 po)

Couleur

Orange

Nombre de cordelettes

2

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,25 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 300 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 33 m --
Lancement min. en mode restreint  220 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 200 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

21 lbs/kft (32 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

-0 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, Produit Lens™

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-83-596

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI1B012PB Orange Bobine 612825369561