FISB006PB

Plénum intérieur OS2 rupture 6 fibres

...
FX Intérieur OM2 rupture 6 fibres OFNP sous-unités (2,0 mm) gaine jaune
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 μm µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide

Élément de résistance centrale

GPR surgainé

Revêtement du noyau

Ruban Nomex

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

7,9 mm (0,309 po)

Couleur

Jaune

Nombre de cordelettes

2

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

15 lbs/kft (23 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

-0 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, Produit Lens™

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-83-596

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 09-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISB006PB Jaune Bobine 612825369691