FD3L012RG

Câble colonne montante intérieur/extérieur à structure libre OM3 12 fibres

...
FX intérieur/extérieur en structure libre OM3 12 fibres OFNR sous-unités (12F) gel noir
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Réseau de campus (CAN), Dorsal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110 po)

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Élément de résistance centrale

GRP

Revêtement du noyau

Bande d'étanchéité

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Spécifications de la gaine intérieure

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

11,5 mm (0,454 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

2

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1,000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m -
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2 000 MHz.km -
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1 500 MHz.km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

76 lbs/kft (113 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière

Durabilité

CA Prop 65, Produit Lens™

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-104-696

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.136 Date de révision : 09-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FD3L012RG Noir Bobine 612825371496