FSSL048NG

Tube extérieur à structure libre OS[#0:D3]} 48 fibres

...
FX tube à structure libre extérieur OS2 48 fibres OSP sous-unités (12F) gel noir

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Réseau de campus (CAN), Longue distance, Dorsal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

48

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

4

Nombre d'éléments de rembourrage

1

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,5 mm (0,098 po)

Élément de résistance centrale

GRP

Revêtement du noyau

Bande d'étanchéité

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Spécifications de la gaine intérieure

Matériel

PE - Polyéthylène

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Diamètre nominale

10,4 mm (0,410 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

47 lbs/kft (70 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-30° C à + 70° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à + 70° C

Plage de température de stockage

-40° C à + 75° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Conformité ICEA

S-87-640

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-87-640

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.83 Date de révision : 15-10-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FSSL048NG Noir Bobine 612825372608