3092T

ControlBus™, coaxial RG6, #18 Sol BCCS, isolation PO, blindage QUAD aluminium, gaine LSZH, CMG

...
ControlBus™, Coaxial RG 6 18 AWG en cuivre brut (massif) recouvert d'acier, Isolation PO, Blindage global Duofoil®+tresse aluminium (60 %) + global Duofoil®+tresse aluminum (40 %), gaine extérieure LSZH, CMG
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnement très difficile, Automatisation en usine, ControlNet™, Modbus II, Câble coaxial industriel, Les câbles ControlNet Belden garantissent une excellente intégrité du signal et des longueurs de plage qui dépassent les normes de haute vitesse, et de temps critique nécessaires aux applications ControlNet en usine.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
18 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,040 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,180 po
Blindage extérieur
Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
Tresse 2 Aluminium 60 %
Ruban 3 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 4 Aluminium 60 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal
PE - Polyéthylène 0,3 po

Tableau de notes

Retardateur de flamme

Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu conducteur extérieur
28 Ohm/1000 pi 3,6 Ohm/1000 pi
Capacité
Capacité nominale conducteur à blindage
16,2 pF/pi
Inductance
Inductance nominale
0,097 µH/pi
Impédance
Impédance caractéristique nominale
75 Ohm
Perte de retour
Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
5-50 MHz 23 dB
Haute fréquence (nominale/typique)
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1 MHz 0,35 dB/100 pi
2 MHz 0,38 dB/100 pi
5 MHz 0,45 dB/100 pi
10 MHz 0,59 dB/100 pi
20 MHz 0,86 dB/100 pi
50 MHz 1,37 dB/100 pieds
100 MHz 1,97 dB/100 pieds
200 MHz 2,82 dB/100 pi
300 MHz 3,48 dB/100 pi
400 MHz 4,04 dB/100 pi
Délai
Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,25 ns/pi 83 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Température nominale UL

75° C

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +75° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

35 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

162 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

3,0 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

CL2, CMG

Conformité CEC/C(UL)

CMG

Type RG

6

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité IEC

IEC 60332-3-22

Inflammabilité IEEE

1202

Tension nominale UL

300 V RMS

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.330 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
3092T 0105000 Noir 612825141433