4694PX

Câble coaxial UHD 4K pour 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG uni SC, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine PVDF, CMP DES E/S

...
Coaxial 75 Ohm SDI, RG-6, conducteur en cuivre argenté massif de 18 AWG, isolation en FEP, Feuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre toronné 95 %, gaine PVDF, CMP intérieur/extérieur

Régions disponibles : Amériques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique en ultra-haute définition, Liaison unique 4K 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, Liaison quadruple 8K UHDTV, HD-SDI 1080p, OSP

Détails de la construction

Type RG

6

Conducteur
Nombre d'éléments Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
1 18 AWG Uni 0,040 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 4,27 mm (0,168 po) Blanc
Blindage interne
Couche Type de blindage Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 5,82 mm (0,229 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,82 mm (0,229 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,23 dB/100 pi
3,58 MHz 0,46 dB/100 pi
5 MHz 0,54 dB/100 pi
6 MHz 0,58 dB/100 pi
7 MHz 0,63 dB/100 pi
10 MHz 0,73 dB/100 pi
12 MHz 0,80 dB/100 pi
25 MHz 1,11 dB/100 pieds
55 MHz 1,57 dB/100 pieds
67,5 MHz 1,73 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,77 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,92 dB/100 pieds
100 MHz 2,07 dB/100 pi
135 MHz 2,39 dB/100 pi
143 MHz 2,46 dB/100 pi
180 MHz 2,76 dB/100 pi
270 MHz 3,42 dB/100 pi
360 MHz 4,02 dB/100 pi
540 MHz 5,08 dB/100 pi
720 MHz 6,01 dB/100 pi
750 MHz 6,15 dB/100 pi
1000 MHz 7,29 dB/100 pi
1500 MHz 9,27 dB/100 pi
2000 MHz 11,02 dB/100 pi
2250 MHz 11,84 dB/100 pi
3000 MHz 14,12 dB/100 pi
4500 MHz 18,19 dB/100 pi
6000 MHz 21,53 dB/100 pi
12000 MHz 33,02 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
6,4 Ohm/1000 pieds (21 Ohm/km) 9,5 Ohm/km (2,9 Ohm/1000 pi) 16,1 pF/pieds (52,8 pF/m) 75 Ohm 83 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
125° C -20° C à +125° C
Rayon de courbure
Stationnaire min.
58 mm (2,3 po)

Tension de traction maximum

42 kg (92 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pieds (54 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieurPlénum, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, aérien - lorsqu’il est pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 29-04-2024

Câble vidéo coaxial
Catalogues