4794R

Câble coaxial UHD 4K pour 12G-SDI, 75 Ohm, Séries 7, 16 AWG uni SC, triple blindage, gaine en PVC, CMR

...
Coaxial 75 Ohm SDI, Séries 7, conducteur en cuivre argenté massif de 16 AWG, isolation en polyéthylène, feuille d'aluminium + 95 % de tresse en cuivre étamé + blindage en feuille d'aluminium, gaine en PVC, CMR
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique en ultra-haute définition, Liaison unique 4K 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, Liaison quadruple 8K UHDTV, HD-SDI 1080p

Détails de la construction

Type séries

7

Conducteur
Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
16 AWG Uni 0,051 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur Notes
PE – Polyéthylène 5,72 mm (0,225 po) Blanc injecté de gaz
Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture Notes
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
3 Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % Pliable et lié à l'intérieur de la gaine pour une installation facile
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 8,13 mm (0,320 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,13 mm (0,320 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,26 dB/100 pi
3,58 MHz 0,43 dB/100 pi
5 MHz 0,50 dB/100 pi
6 MHz 0,52 dB/100 pi
7 MHz 0,55 dB/100 pi
10 MHz 0,63 dB/100 pi
12 MHz 0,66 dB/100 pi
25 MHz 0,88 dB/100 pi
55 MHz 1,21 dB/100 pieds
67,5 MHz 1,31 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,34 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,47 dB/100 pieds
100 MHz 1,54 dB/100 pieds
135 MHz 1,75 dB/100 pieds
143 MHz 1,79 dB/100 pieds
180 MHz 1,98 dB/100 pieds
270 MHz 2,40 dB/100 pi
360 MHz 2,76 dB/100 pi
540 MHz 3,41 dB/100 pi
720 MHz 3,96 dB/100 pi
750 MHz 4,05 dB/100 pi
1000 MHz 4,70 dB/100 pi
1500 MHz 5,83 dB/100 pi
2000 MHz 6,80 dB/100 pi
2250 MHz 7,25 dB/100 pi
3000 MHz 8,48 dB/100 pi
4500 MHz 10,66 dB/100 pi
6000 MHz 12,47 dB/100 pi
12000 MHz 19,45 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
4,0 Ohm/1000 pi 1,8 Ohm/1000 pi (5,9 Ohm/km) 16,0 pF/pi (52,5 pF/m) 75 Ohm 85 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMR, CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
60° C -20° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
81 mm (3,2 po)

Tension de traction maximum

38 kg (84 livres)

Poids câble en vrac

55 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, aérien - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Arbre vertical UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

4794P

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.403 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
4794R 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825379201 C
4794R 0102500 Noir Bobine 2,500 pieds 612825379218 C Z
4794R 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825395331
4794R N3U1000 Mil Green Bobine 1 000 pi 612825395324
4794R 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825395201
4794R 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825395225
4794R 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825395195
4794R 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi
4794R 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825395218

Câble vidéo coaxial
Catalogues
Documentation relative à la conformité