4855R

Câble coaxial UHD 4K pour 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG uni SC, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

...
12 GHz, câble vidéo 4K UHD Precision, Mini RG-59, Conducteur en cuivre plaqué argent 23 AWG massif 0,023 po 75 Ohm, isolation en mousse de polyéthylène haute densité injectée de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage par tresse en cuivre étamé (couverture de 95 %), gaine en PVC

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique en ultra-haute définition, Liaison unique 4K 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, Liaison quadruple 8K UHDTV, HD-SDI 1080p

Détails de la construction

Type RG

Mini 59

Conducteur
Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
23 AWG Uni 0,023 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur Notes
PE – Polyéthylène 2,59 mm (0,102 po) Blanc injecté de gaz
Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 4,04 mm (0,159 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,04 mm (0,159 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,39 dB/100 pi
3,58 MHz 0,78 dB/100 pi
5 MHz 0,92 dB/100 pi
6 MHz 1 dB/100 pi
7 MHz 1,08 dB/100 pieds
10 MHz 1,2 dB/100 pieds
12 MHz 1,3 dB/100 pieds
25 MHz 1,8 dB/100 pieds
55 MHz 2,6 dB/100 pi
67,5 MHz 2,83 dB/100 pi
71,5 MHz 2,93 dB/100 pi
88,5 MHz 3,22 dB/100 pi
100 MHz 3,39 dB/100 pi
135 MHz 3,84 dB/100 pi
143 MHz 4,00 dB/100 pieds
180 MHz 4,41 dB/100 pi
270 MHz 5,44 dB/100 pi
360 MHz 6,34 dB/100 pi
540 MHz 7,85 dB/100 pi
720 MHz 9,09 dB/100 pi
750 MHz 9,28 dB/100 pi
1000 MHz 10,8 dB/100 pi
1500 MHz 13,2 dB/100 pi
2000 MHz 15,3 dB/100 pi
2250 MHz 16,3 dB/100 pi
3000 MHz 19,0 dB/100 pieds
4500 MHz 23,6 dB/100 pi
6000 MHz 27,7 dB/100 pi
12000 MHz 41,2 dB/100 pi
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
19,7 Ohm/1000 pi 3,8 Ohm/1000 pieds (12 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 82 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS (CMR, CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
60° C -30° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
41 mm (1,6 po)

Tension de traction maximum

15 kg (33 livres)

Poids câble en vrac

17 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, aérien - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Arbre vertical UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

4855P

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.388 Date de révision : 26-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
4855R 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825390572
4855R 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825390589 C Z
4855R 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825436362
4855R 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825395362
4855R 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825436591
4855R 00610000 Bleu clair Bobine 10,000 pi 612825436218
4855R N3U5000 Vert, Mil Bobine 5,000 pi 612825436652
4855R N3U10000 Vert, Mil Bobine 10,000 pi 612825436447
4855R N3U1000 Mil Green Bobine 1 000 pi 612825395355
4855R 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825395249
4855R 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825436560
4855R 00310000 Orange Bobine 10,000 pi 612825436195
4855R 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825395263
4855R 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825395232
4855R 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825436522
4855R 00210000 Rouge Bobine 10,000 pi 612825436164
4855R 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825436607
4855R 00710000 Violet Bobine 10,000 pi 612825436225
4855R 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825436645
4855R 00910000 Blanc Bobine 10,000 pi 612825436461
4855R 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825395256
4855R 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825436584
4855R 00410000 Jaune Bobine 10,000 pi 612825436201

Câble vidéo coaxial
Catalogues
Documentation relative à la conformité