E100602

Connecteurs, prise modulaire industrielle DataTuff®, Cat6, FTP, IP67

...
Prise modulaire industrielle Cat6 FTP DataTuff®. Convient à une installation IP67.
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnement bruyant, lavage au jet, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Notes sur le produit

Notes

Calibre de fil IDC : 22 ~ 26 AWG - Épaisseur maximale de la paroi de montage 0,035 po. (0,9 mm)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 18-09-2024