UTG20RVJU

Prise REVConnect UTG 20, UTP, T568 A/B, Paquet simple

UTG20RVJU
Prise REVConnect UTG 20, UTP, T568 A/B, Paquet simple

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

UTG 20, 10GBASE-T

Caractéristiques physiques (complètes)

Hauteur totale

0,94 po

Largeur totale

0,64 po

Profondeur

1,337 po

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0,016 livres

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel Type
Connexion face avant PCB flexible plaqué cuivre, contacts plaqués or sur nickel 50 uin RJ45
Connexion arrière Alliage de cuivre, contacts plaqués or sur nickel. REVConnect
Corps du connecteur PBT renforcé de verre UL94V-0
Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute (signaux à la terre)

Courant nominal

1,300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2,5 mOhm

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

REVConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (p/n RVUTT01)

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 cycles

Rétention du câble/connecteur

15 lb

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Rétention prise/connecteur

11,250 livres

Normes

Indice UL

UL94V-0

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1. 7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

IEC 60603-7, FCC partie 68-F

Vérification des performances par un tiers

UTG cadre 1.0, UTG Bear Attack (BERetAC)

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

Espaces de traitement d'air UL2043

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Notes sur le produit

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106434.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 31-05-2024