R301601
IND RUGG RJ45 T568A 22-24 AWG IP20 CAT6A KIT DE TERRAIN UTP/STP
DATATUFF ® ETHERNET INDUSTRIEL RENFORCÉ RJ45 T568A CONNECTEUR CAT6A UTP/STP (KIT DE CHAMP) UTILISABLE AVEC UNE INSTALLATION IP20
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Connecteurs
Matériaux
Caractéristiques électriques
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Numéros de pièces associées
Notes sur le produit
Historique
Ressources
Garanties