R301602
IND RUGG RJ45 T568B AWG22-24 IP20 CAT6A KIT DE CHAMP UTP/STP
DATATUFF ® ETHERNET INDUSTRIEL RENFORCÉ RJ45 T568B CONNECTEUR CAT6A UTP/STP (KIT DE CHAMP) CONVIENT POUR UNE INSTALLATION IP20
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Connecteurs
Matériaux
Caractéristiques électriques
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Numéros de pièces associées
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Garanties