R301603

IND RUGG RJ45 T568A 24-26 AWG IP20 CAT6A KIT DE TERRAIN UTP/STP

...
DATATUFF ® ETHERNET INDUSTRIEL RENFORCÉ RJ45 T568A CONNECTEUR CAT6A UTP/STP (KIT DE CHAMP) UTILISABLE AVEC UNE INSTALLATION IP20
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnement bruyant, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc.

Caractéristiques physiques (complètes)

Hauteur

0,62

Largeur

0,54

Profondeur

2,06

Schéma de câblage

T568A

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0,060 livres

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel Type
Connexion face avant PCB avec revêtement en cuivre, contacts plaqués or RJ45
Connexion arrière Zinc injecté - Plaqué nickel Ind DataTuff
Corps du connecteur Alliage de zinc nickelé moulé sous pression
Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute (signaux à la terre)

Courant nominal

1,500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température

Plage de température d'installation

-40° C à +85° C

Plage de température de stockage

-40° C à +85° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +85° C

Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

Modulaire

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

750 cycles

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Rétention prise/connecteur

11,250 livres

Normes

Indice UL

UL94V-0

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.2-D, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2.

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1. 7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

IEC 60603-7, FCC partie 68-F

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

Espaces de traitement d'air UL2043

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Numéros de pièces associées

Pièces connexes

Câbles, connecteurs et accessoires DataTuff

Notes sur le produit

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX105479. Convient pour une utilisation avec les câbles 300V RMS et 600V AWM. Plage de diamètres de la gaine extérieure : 0,197 à 0,354 po. Plage de diamètre de l'isolation : 0,033 à 0,042 po

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.78 Date de révision : 06-05-2024