Connecteur M12 avec assemblage sur site : femelle, droit, 4 broches, code A, non blindé, boîtier noir, type de vis, 230 V CA/CC
Famille de produits |
Connecteurs pour capteurs et actionneurs |
---|---|
Sous famille de produits |
M12 Standard |
Type de connecteur |
Assemblage sur site |
Type de contact/genre |
femelle |
Modèle de connecteur |
droit |
Nombre de broches |
4 |
Code |
A |
Type de fixation |
Écrou de couplage |
Tension nominale |
250 V |
Tension nominale (CSA) |
250 V CA/CC |
Tension nominale d'impulsion |
2,5 kV |
Tension de fonctionnement |
230 V CA/CC |
Courant nominal* |
4 A |
Courant nominal (CSA)* |
4 A |
Résistance de contact |
≤ 10 mOhm |
Résistance d'isolement |
˃ 10^9 Ohm |
Cycles d'accouplement |
≤ 100 |
Type de connexion |
borne à vis |
Section transversale maximale du fil |
max. 0,75 mm² |
Presse-étoupe |
PG9 |
Décharge de traction |
cage de serrage |
Câbles appropriés |
Ø 6 - Ø 8 mm |
Température ambiante (fonctionnement)* |
-25° C à +90° C |
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67 |
Modèle standard |
IEC 61076-2-101 |
Degré de pollution |
3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Distance d'isolement/de fuite |
DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1 |
Catégorie de surtension |
II conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Matériau de base de contact |
CuZn |
---|---|
Placage de contact |
Cu/Au |
Matériau du porteur de contact |
PA |
Couleur du porteur de contact |
noir |
Classe d'inflammabilité (porteur de contact) |
UL 94 V-2 |
Matériau du boîtier |
PA-GF |
Couleur du boîtier |
noir |
Classe d'inflammabilité (boîtier) |
UL 94 V-0 |
Matériau du presse-étoupe |
PA-GF |
Joint du presse-étoupe |
CR, noir |
Matériau de la fixation |
GD-Zn |
Placage de la fixation |
En plaqué nickel |
Matériau du joint torique |
FKM/NBR |
Couple de serrage (fixation) |
M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main |
---|
Conforme au RoHS |
oui |
---|
Note de déclassement |
* Avis de déclassement |
---|---|
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg. |
Article n° | Description de l'élément |
---|---|
933169500 | ELKA 4012 PG9 Au |