RKCI 4A

Connecteur M12 avec assemblage sur site, raccordement IDC, boîtier métallique fin, IP67, femelle, 4 pôles, code A, non blindé, droit

RKCI 4A
Connecteur M12 avec assemblage sur site décentralisé, méthode de terminaison de contact à déplacement d'isolation (IDC), droit, femelle, 4 pôles, code A, design mince, boîtier métallique en zinc moulé sous pression pour environnements difficiles, IP65/IP67, non blindé, 0,14…0,34 mm², AWG 22AWG26, tension nominale de 32 V, courant nominal de 4 A

Regions Available: Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Sous famille de produits

M12 Standard

Type de connecteur

Assemblage sur site

Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

4

Code

A

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

32 V CA/CC

Courant nominal*

4 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Type de connexion

contact à déplacement d'isolation (IDC)

Section transversale maximale du fil

0,14 mm²...0,34 mm²

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

Ø 2,9...Ø 5,1 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à +85° C

Température de fonctionnement (UL)

max. 85° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III

Matériaux

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

AuNi

Matériau du porteur de contact

PBT

Couleur du porteur de contact

noir

Matériau du boîtier

zinc moulé sous pression

Couleur du boîtier

gris métallique

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Circuit

Couple de serrage (fixation)

50-60 Ncm

Autorisations

Fichier UL

E95522

UL

cURus

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

oui

Notes

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Références des pièces
Article n° Description de l'élément
935070151 RKCI 4A