LioN-M, Dispositif E/S PROFINET, 16DIO (8x M12), Alimentation de 7/8 po, Plastique, 60 mm
Famille de produits |
Systèmes d'E/S : actif - autonome |
---|---|
Sous famille de produits |
LioN-M |
Description de l'élément |
0980 ESL 700 |
Type de dispositif |
Module d'E/S |
Protocole |
PROFINET |
Fonction d'E/S |
16DIO |
Connexion bus |
M12, 4 pôles, code D |
Connexion électrique (alimentation du système) |
Alimentation 7/8 po, 5 pôles |
Connexion d'E/S |
M12, 5 pôles, code A |
Type d'E/S |
Entrée/sortie numérique (universelle) |
Matériau du boîtier |
PBT + ASA |
---|---|
Couleur du boîtier |
Noir |
Degré de protection/Indice IP** |
IP67 |
Enrobé |
Non |
Dimensions (L x H x P) en mm |
60 mm x 40 mm x 243 mm |
Poids |
390 g |
Température ambiante (fonctionnement)* |
-10° C à 60° C |
Résistance aux vibrations |
10 g / 5 - 500 Hz |
Résistance aux chocs |
50 g / 11 ms |
Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) |
529 ans, selon Telcordia SR-332 (2011) 20° C |
Matériau de base de contact |
M12, code D, CuSn, plaqué or | 7/8 po CuZn, plaqué or |
Matériau du porteur de contact |
PA / TPU |
Matériau du joint torique |
FKM |
Montage |
Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants. |
Couple de serrage (vis de fixation) |
M4: 1 Nm |
Couple de serrage (connexion à la terre (FE)) |
M4: 1 Nm |
Couple de serrage (connexion bus) |
M12 : 0,5 Nm |
Couple de serrage (connexion électrique) |
7/8 po : 1,5 Nm |
Couple de serrage (connexion d'E/S) |
M12 : 0,5 Nm |
Inclus dans la livraison |
Étiquettes à fixer : 15, capuchons d'étanchéité : 4 x M12 |
Protocole |
PROFINET |
---|---|
Connexion |
M12 LAN, 4 pôles, code D |
Nombre de connexions |
2 |
Spécification |
V2.3X |
Norme relative à la charge nette |
I |
Norme de conformité |
B |
Norme de performance |
RT (le commutateur prend en charge IRT) |
Vitesse de transmission |
Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral |
Méthode de transmission |
100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement |
Durée du cycle/vitesse d'actualisation |
4 ms min. |
Adressage |
DCP |
Dispositif partagé |
Non pris en charge |
Détection de topologie |
LLDP, SNMP V1 |
Remplacement facile du dispositif |
Pris en charge, basé sur LLDP |
Protocoles réseaux pris en charge (autre) |
ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP |
Tension d'alimentation du module de connexion |
Alimentation 7/8 po, 5 pôles |
---|---|
Nombre de connexions |
2 |
Capacité de charge actuelle du connecteur |
9 A max. |
Tension d'alimentation du module (nominale) |
24 V CC (SELV/PELV) |
Tension d'alimentation du module (plage) |
19 V CC à 30 V CC |
Consommation actuelle (typ.) |
100 mA (à 24 V CC) |
Protection polarité inversée |
Oui |
Indicateur de statut (alimentation du système) |
LED vert |
Indicateur de diagnostic |
Non |
Tension d'alimentation du capteur de connexion |
via la connexion d'alimentation du module |
Capacité de charge actuelle du connecteur |
9 A max. |
Tension d'alimentation du capteur (nominale) |
24 V CC (SELV/PELV) |
Tension d'alimentation du capteur (plage) |
19 V CC à 30 V CC |
Protection polarité inversée |
Oui |
Indicateur de statut (alimentation du capteur) |
LED vert |
Indicateur de diagnostic |
Non |
Tension d'alimentation de l'actionneur de connexion |
via la connexion d'alimentation du module |
Capacité de charge actuelle du connecteur |
9 A max. |
Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale) |
24 V CC (SELV/PELV) |
Tension d'alimentation de l'actionneur (plage) |
19 V CC à 30 V CC |
Protection polarité inversée |
Oui |
Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur) |
LED vert |
Indicateur de diagnostic |
Non |
Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien |
16 max., universel |
---|---|
Connexion |
M12, 5 pôles, code A |
Nombre de ports |
8, X1 à X8 |
Type de canal |
Type 3 selon CEI 61131-2 |
Alimentation du capteur |
200 mA max. par port (à 30° C) |
Câblage d'entrée |
2, 3, 4 fils |
Tension nominale |
24 V CC via US (alimentation du module) |
Courant nominal |
typ. 5 mA |
Type de capteur |
PNP |
Signal de la plage de tension d'entrée « 0 » |
-3 V CC …+5 V CC |
Signal de la plage de tension d'entrée « 1 » |
11 V CC … 30 V CC |
Temps de filtrage de l'entrée |
3 ms, fixe |
Circuit de protection |
Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
Indicateur de statut (entrées) |
LED jaune par canal |
Indicateur de diagnostic |
LED rouge par port |
Nombre de canaux de sortie numérique |
16 max., universel |
---|---|
Connexion |
M12, 5 pôles, code A |
Nombre de ports |
8, X1 à X8 |
Type de canal |
Commutation P |
Courant de sortie par canal |
1,6 A max. |
Câblage de sortie |
2, 3 fils |
Tension nominale |
24 V CC via UL (alimentation de l'actionneur) |
Courant de sortie par module |
9 A max. |
Isolation galvanique |
Non |
Circuit de protection |
Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
Comportement de surcharge |
Commutation automatique allumer/éteindre |
Indicateur de statut (sorties) |
LED jaune par canal |
Indicateur de diagnostic |
LED rouge par canal |
US (tension d'alimentation du système) / FE |
500 V CC |
---|---|
US / UL (tension d'alimentation de l'actionneur) |
500 V CC |
UL / FE |
500 V CC |
Connexion Bus / FE |
2000 V CC |
Directive EMC |
2014/30/EU |
---|---|
Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2 |
Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV |
Champ électromagnétique EN 61000-4-3 |
Critère A ; intensité du champ : 10 V/m |
Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4 |
Critère B, 2 kV |
Surtension EN 61000-4-5 |
Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m |
Immunité conduite EN 61000-4-6 |
Critère A ; tension d'essai 10 V |
Propriétés d'interférence radio EN 55022 |
Classe A |
CE |
Oui |
---|---|
Conforme au RoHS |
Oui |
UL |
Certification cULus, UL 508 |
---|---|
Fichier UL |
E230848 |
PNO |
Oui |
Degré de protection/Note de l'indice IP |
** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg. |
---|---|
Note pour la connexion de l'alimentation du système |
*ne pas connecter/ débrancher sous tension |
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 24-05-2023 |