0980 SSL 3030-121-007D-101

LioN-Sécurité 16/8-F-DI M12 - PROFINET / PROFIsafe

...
LioN-Sécurité 16/8-F-DI M12 PROFINET / PROFIsafe , M12, alimentation de code L, Métal 60mm, protocoles IoT (OPC UA, MQTT, CoAP, REST)

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Sous famille de produits

LioN-Safety

Description de l'élément

0980 SSL 3030-121-007D-101

Type de dispositif

Périphérique E/S FS

Protocole

PROFISAFE

Fonction d'E/S

16/8 FS DI

Connexion bus

M12 LAN, 4 pôles, code D

Connexion électrique (alimentation du système)

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Type d'E/S

Entrée numérique de sécurité fonctionnelle

Données générales

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 31 mm x 200 mm

Poids

env. 500 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C à 70° C ( 2000m ASL 63°C)

Température ambiante (stockage/transport)

-40° C à 85° C

Humidité admissible (fonctionnement)

5 % ... 98 % (pour les applications UL 80 % max)

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % ... 98 % (pour les applications UL 80 % max)

Pression d'air (fonctionnement)

70 kPa … 106 kPa (jusqu'à 3000 m au-dessus du niveau de la mer)

Pression d'air (stockage/transport)

70 kPa … 106 kPa (jusqu'à 3000 m au-dessus du niveau de la mer)

Norme d'inflammabilité

UL 94 (IEC 61010)

Norme de protection

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11 ms

Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF)

107 ans. selon EN ISO 13849-1

Matériau de base de contact

M12, code D, CuSn, plaqué or | alimentation M12, code L, CuNi, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du joint torique

FKM

Montage

Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

M12 : 0,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12 : 0,5 Nm

Inclus dans la livraison

Étiquettes à fixer : 15, capuchons d'étanchéité : 5 x M12

Sécurité

SIL/ SIL CL (IEC 62061/ IEC 61508)

jusqu'à 3

Niveau de performance IL (ISO 13849)

jusqu’à E

Catégorie Cat. (ISO 13849)

jusqu'à 4

Probabilité de défaillance par heure (PFH)

1,32 E-9

Temps de mission

20 ans

Temps de réaction de sécurité

42 ms

Entrées numériques de sécurité

16/8

Sorties numériques de sécurité

-

PROFINET

Protocole

PROFINET

Communication de sécurité

PROFIsafe (V2.6.1)

Connexion

M12 LAN, 4 pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

V2.44

Norme de conformité

C (CC-C)

Norme de performance

RT (le commutateur prend en charge IRT)

Norme relative à la charge nette

III

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min.

Adressage

DCP

Protocole de redondance des supports (MRP)

Pris en charge, MRP client

Dispositif partagé

Pris en charge

Entrée partagée

Pas pris en charge

Détection de topologie

LLDP, SNMP V3

Remplacement facile du dispositif

Pris en charge, basé sur LLDP

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

EtherCAT

OPC UA

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

MQTT

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

REST API

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

CoAP

Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement

Alimentation

Tension d'alimentation du module de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Nombre de connexions

2

Capacité de charge actuelle du connecteur

16 A max.

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

18 V CC à 30 V CC

Consommation actuelle (typ.)

typ. 180mA (à 24 V DC)

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation du capteur de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Capacité de charge actuelle du connecteur

16 A max.

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Capacité de charge actuelle du connecteur

16 A max.

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V CC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Canaux d'entrée Tout ou Rien

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

jusqu'à 16

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8, X1 à X8

Type de canal

Type 3 selon CEI 61131-2

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Tension nominale

24 V CC via US (alimentation du module)

Courant nominal

typ. 3 mA

Alimentation du capteur

1500 mA max. par port

Type de capteur

PNP

Signal de la plage de tension d'entrée « 0 »

-3 V CC …+5 V CC

Signal de la plage de tension d'entrée « 1 »

11 V CC … 30 V CC

Temps de filtrage de l'entrée

configurable

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de diagnostic

LED blanc ou jaune par canal

Canaux de sortie numérique

Indicateur de statut (sorties)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par canal

Isolation électrique

US (tension d'alimentation du système) / FE

32V DC (tension de serrage)

US / UL (tension d'alimentation de l'actionneur)

500 V CC

UL / FE

32V DC (tension de serrage)

Connexion Bus / FE

2000 V CC

Conformité EMC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B/DS, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

Propriétés d'interférence radio EN 55022

Classe A

Propriétés d'interférence radio EN 55032

Classe A

Conforme à la sécurité et à l'environnement

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

Autorisations

Certification FS

TÜV (Rhénanie) CEI 61508, ISO 13849

UL

cULus listé, UL 61010-1

CSA

Oui, via UL

PNO

Oui

Liaison IO

Oui

Notes

Degré de protection/Note de l'indice IP

*S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/ débrancher sous tension

Références des pièces
Article n° Description de l'élément
935023006 0980 SSL 3030-121-007D-101