LioN-Safety 16/8-F-DI M12 - Sécurité Ethernet/IP/CIP
Régions disponibles : Global
Famille de produits |
Systèmes d'E/S : actif - autonome |
---|---|
Sous famille de produits |
LioN-Safety |
Description de l'élément |
0980 SSL 3130-121-007D-202 |
Type de dispositif |
Périphérique E/S FS |
Protocole |
CIP Safety |
Fonction d'E/S |
16/8 FS DI |
Connexion bus |
M12 LAN, 4 pôles, code D |
Connexion électrique (alimentation du système) |
Alimentation M12, 5 pôles, code L |
Connexion d'E/S |
M12, 5 pôles, code A |
Type d'E/S |
Entrée numérique de sécurité fonctionnelle |
Matériau du boîtier |
Métallique, zinc moulé sous pression |
---|---|
Revêtement du boîtier |
Nickel, mat |
Couleur du boîtier |
Gris métallique |
Degré de protection/Indice IP** |
IP65, IP67, IP69K |
Enrobé |
Oui |
Dimensions (L x H x P) en mm |
60 mm x 31 mm x 200 mm |
Poids |
env. 500 g |
Température ambiante (fonctionnement)* |
-40° C à 70° C ( |
Température ambiante (stockage/transport) |
-40° C à 85° C |
Humidité admissible (fonctionnement) |
5 % ... 98 % (pour les applications UL 80 % max) |
Humidité admissible (stockage/transport) |
5 % ... 98 % (pour les applications UL 80 % max) |
Pression d'air (fonctionnement) |
70 kPa … 106 kPa (jusqu'à 3000 m au-dessus du niveau de la mer) |
Pression d'air (stockage/transport) |
70 kPa … 106 kPa (jusqu'à 3000 m au-dessus du niveau de la mer) |
Norme d'inflammabilité |
UL 94 (IEC 61010) |
Norme de protection |
III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
Degré de pollution |
3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1 |
Résistance aux vibrations |
15 g / 5 - 500 Hz |
Résistance aux chocs |
50 g / 11 ms |
Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) |
107 ans. selon EN ISO 13849-1 |
Matériau de base de contact |
M12, code D, CuSn, plaqué or | alimentation M12, code L, CuNi, plaqué or |
Matériau du porteur de contact |
PA |
Matériau du joint torique |
FKM |
Montage |
Montage vis 2 trous. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants. |
Couple de serrage (vis de fixation) |
M4: 1 Nm |
Couple de serrage (connexion à la terre (FE)) |
M4: 1 Nm |
Couple de serrage (connexion bus) |
M12 : 0,5 Nm |
Couple de serrage (connexion électrique) |
M12 : 0,5 Nm |
Couple de serrage (connexion d'E/S) |
M12 : 0,5 Nm |
Inclus dans la livraison |
Étiquettes à fixer : 15, capuchons d'étanchéité : 5 x M12 |
SIL/ SIL CL (IEC 62061/ IEC 61508) |
jusqu'à 3 |
---|---|
Niveau de performance IL (ISO 13849) |
jusqu’à E |
Catégorie Cat. (ISO 13849) |
jusqu'à 4 |
Probabilité de défaillance par heure (PFH) |
1,32 E-9 |
Temps de mission |
20 ans |
Temps de réaction de sécurité |
42 ms |
Entrées numériques de sécurité |
16/8 |
Sorties numériques de sécurité |
- |
Protocole (EtherNet/IP) |
EtherNet/IP |
---|---|
Communication de sécurité |
CIP Safety |
Connexion |
M12 LAN, 4 pôles, code D |
Nombre de connexions |
2 |
Spécification |
CIP V3.2x, Adaptation EIP du CIP V1.2x |
Vitesse de transmission |
Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral |
Méthode de transmission |
100 BASE-TX, avec autonégociation et autocroisement |
Durée du cycle / intervalle requis entre les paquets (RPI) |
1 ms min. |
Adressage |
BootP, DHCP, commutateurs d'adresse rotatifs |
Plage de commutateurs d'adresse |
0 à 255 déc. |
Types de connexion |
Propriétaire exclusif, entrée uniquement, audio uniquement |
Limite de la connexion CIP Msg |
6 |
Limite de la connexion CIP I/O |
3 |
DLR (Device Level Ring) |
Pris en charge, à base de balises |
Connexion rapide (QC) |
Pris en charge, ≤ 500 ms |
Protocoles réseaux pris en charge (autre) |
ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP |
OPC UA |
Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement |
---|---|
MQTT |
Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement |
REST API |
Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement |
CoAP |
Lecture/écriture des données cycliques, données de diagnostic, données d'événement |
Tension d'alimentation du module de connexion |
Alimentation M12, 5 pôles, code L |
---|---|
Nombre de connexions |
2 |
Capacité de charge actuelle du connecteur |
16 A max. |
Tension d'alimentation du module (nominale) |
24 V CC (SELV/PELV) |
Tension d'alimentation du module (plage) |
18 V CC à 30 V CC |
Consommation actuelle (typ.) |
typ. 180mA (à 24 V DC) |
Protection polarité inversée |
Oui |
Indicateur de statut (alimentation du système) |
LED vert |
Indicateur de diagnostic |
LED rouge |
Tension d'alimentation du capteur de connexion |
Alimentation M12, 5 pôles, code L |
Capacité de charge actuelle du connecteur |
16 A max. |
Tension d'alimentation du capteur (nominale) |
24 V CC (SELV/PELV) |
Tension d'alimentation du capteur (plage) |
18 V CC à 30 V CC |
Protection polarité inversée |
Oui |
Indicateur de statut (alimentation du capteur) |
LED vert |
Indicateur de diagnostic |
LED rouge |
Capacité de charge actuelle du connecteur |
16 A max. |
Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale) |
24 V CC (SELV/PELV) |
Tension d'alimentation de l'actionneur (plage) |
18 V CC à 30 V CC |
Protection polarité inversée |
Oui |
Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur) |
LED vert |
Indicateur de diagnostic |
LED rouge |
Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien |
jusqu'à 16 |
---|---|
Connexion |
M12, 5 pôles, code A |
Nombre de ports |
8, X1 à X8 |
Type de canal |
Type 3 selon CEI 61131-2 |
Câblage d'entrée |
2, 3, 4 fils |
Tension nominale |
24 V CC via US (alimentation du module) |
Courant nominal |
typ. 3 mA |
Alimentation du capteur |
1500 mA max. par port |
Type de capteur |
PNP |
Signal de la plage de tension d'entrée « 0 » |
-3 V CC …+5 V CC |
Signal de la plage de tension d'entrée « 1 » |
11 V CC … 30 V CC |
Temps de filtrage de l'entrée |
configurable |
Circuit de protection |
Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits |
Indicateur de diagnostic |
LED blanc ou jaune par canal |
Indicateur de statut (sorties) |
LED blanc ou jaune par canal |
---|---|
Indicateur de diagnostic |
LED rouge par canal |
US (tension d'alimentation du système) / FE |
32V DC (tension de serrage) |
---|---|
US / UL (tension d'alimentation de l'actionneur) |
500 V CC |
UL / FE |
32V DC (tension de serrage) |
Connexion Bus / FE |
2000 V CC |
Directive EMC |
2014/30/EU |
---|---|
Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2 |
Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV |
Champ électromagnétique EN 61000-4-3 |
Critère A ; intensité du champ : 10 V/m |
Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4 |
Critère B, 2 kV |
Surtension EN 61000-4-5 |
Critère B ; lignes d'alimentation CC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; pour les ports d'E/S avec des câbles de ≤ 30 m |
Immunité conduite EN 61000-4-6 |
Critère A ; tension d'essai 10 V |
Propriétés d'interférence radio EN 55022 |
Classe A |
Propriétés d'interférence radio EN 55032 |
Classe A |
CE |
Oui |
---|---|
Conforme au RoHS |
Oui |
Conforme à la norme RoHS chinoise |
Oui |
Certification FS |
TÜV (Rhénanie) CEI 61508, ISO 13849 |
---|---|
UL |
cULus listé, UL 61010-1 |
CSA |
Oui, via UL |
ODVA |
Oui |
Liaison IO |
Oui |
Degré de protection/Note de l'indice IP |
*S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg. |
---|---|
Note pour la connexion de l'alimentation du système |
*ne pas connecter/ débrancher sous tension |
Article n° | Description de l'élément |
---|---|
935023005 | 0980 SSL 3130-121-007D-202 |