ACA22A-Mini USB

Adaptateur d'autoconfiguration sans fil 512 Mo, USB 2.0, EEC

...
Adaptateur d'autoconfiguration sans fil 512 Mo, avec connexion USB 2.0 et plage de température étendue, sauvegarde deux versions différentes des données de configuration et du logiciel de commutation. Il permet de mettre en service facilement les commutateurs administrables et de les remplacer rapidement.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

ACA22A (Mini)

Description

L'adaptateur d'autoconfiguration sans fil 512 MB, avec une connexion USB 2.0 et une plage de température étendue, enregistre deux versions différentes de données de configuration et du logiciel d'exploitation à partir du commutateur connecté. Il permet de mettre en service facilement les commutateurs administrables et de les remplacer rapidement.

Plus d'interfaces

Interface USB du commutateur

connecteur USB-A

Besoins en alimentation

Tension de fonctionnement

via l'interface USB du commutateur

Logiciels

Diagnostic

écriture vers l'ACA, lecture à partir de l'ACA, écriture/lecture non OK (affichage à l'aide des voyants sur le commutateur)

Configuration

via l'interface USB du commutateur et via SNMP/Web

Conditions ambiantes

MTBF

359 ans (MIL-HDBK-217F)

Température de fonctionnement

-40-+70° C

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

16 mm x 8 mm x 46 mm

Poids

10 g

Montage

module enfichable

Norme de protection

IP20

Stabilité mécanique

Vibration CEI 60068-2-6

1 g, 10 Hz - 150 Hz, 30 cycles

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

EMC Immunité aux interférences

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m

Immunité émise EMC

EN 55022

EN 55022

Autorisations

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 508

Construction navale

DNV

Transport

EN50121-4

Fiabilité

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison et accessoires

Contenu de la livraison

dispositif, consignes de sécurité

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.105 Date de révision : 17-04-2024

Références des pièces
Article n° Type
942152001 ACA22A