RPS 30

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

...
Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

RPS 30

Description

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Plus d'interfaces

Entrée de tension

1 x bloc terminal, 3 broches

Sortie de tension

1 x bloc terminal, 5 broches

Besoins en alimentation

Consommation courante

max. 0 35 A à 296 V AC

Tension d'entrée

100 à 240 V AC ; 47 à 63 Hz ou 85 à 375 V DC

Tension de fonctionnement

230 V

Courant de sortie

1,3 A à 100 - 240 V AC

Fonctions de redondance

Les unités d'alimentation peuvent être connectées en parallèle

Courant d'activation

36 A à 240 V AC et démarrage à froid

Sortie électrique

Tension de sortie

24 V DC (-0 5 %, +0 5 %)

Logiciels

Diagnostic

LED (alimentation, DC ON)

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement

-10-+70° C

Note

de 60 ║ déclassement C

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

45 mm x 75 mm x 91 mm

Poids

230 g

Montage

Rail DIN

Norme de protection

IP20

Stabilité mécanique

Vibration CEI 60068-2-6

Fonctionnement : 2 … 500 Hz 0 5 m²/s³

Choc CEI 60068-2-27

10 g, durée 11 ms

EMC Immunité aux interférences

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

± 4 kV décharge par contact ; ± 8 kV décharge dans l'air

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz ... 2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

lignes électriques : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz .. 80 MHz)

Immunité émise EMC

EN 55032

EN 55032 Classe A

Autorisations

Norme de base

CE

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 60950-1, cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2 (en attente)

Construction navale

DNV

Fiabilité

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison et accessoires

Contenu de la livraison

Alimentation électrique sur rail, description et manuel d'utilisation

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Type
943662003 RPS 30, unité d'alimentation rail