Câble adaptateur, M12-5 broches à USB

Câble adaptateur pour connecter un adaptateur d'autoconfiguration (ACA21 M12 ou ACA22 M12) à l'interface USB d'un ordinateur.

...
Câble adaptateur pour connecter un adaptateur en autoconfiguration (ACA21 M12 ou ACA22 M12) avec l'interface USB d'un ordinateur, connecteur femelle M12, 4 pôles, Connecteur code A vers to USB 1.1/2.0 Type A
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

Câble adaptateur, M12-5 broches à USB

Description

Câble adaptateur pour transférer des fichiers entre un adaptateur à autoconfiguration (ACA21-M12 EEC ou ACA22-M12 EEC) et un ordinateur

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement

0-+60

Température de stockage/transport

-20-+80° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Poids

30

Norme de protection

IP20

Autorisations

Transport

E1

Fiabilité

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison et accessoires

Contenu de la livraison

Câble adaptateur

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.97 Date de révision : 03-09-2023

Références des pièces
Article n° Type
942199001 M12 - Câble USB