GECKO 8TX

8x FE TX, 12-24 V DC, -40-+60°C, Lite Managed

...
Commutateurs Rail Lite Ethernet industriels administrables, commutateur Ethernet/Fast-Ethernet, mode de commutation type stockage et transfert, modèle sans ventilateur.

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

GECKO 8TX

Description

Commutateur rail ETHERNET industriel géré Lite, commutateur Ethernet/Fast-Ethernet, mode de commutation type stockage et transfert, conception sans ventilateur.

Type de port et quantité

8 câbles TP 10BASE-T/100BASE-TX,, prises RJ45, autocrossing, autonégociation, autopolarité

Plus d'interfaces

Contact d'alimentation/signalisation

1 bornier enfichable, 3 broches

Taille du réseau - Longueur de câble

Longueur du câble à paire torsadée

0-100 m

Taille du réseau - cascadabilité

Topologie en ligne - /étoile

tout

Besoins en alimentation

Tension de fonctionnement

18 V DC ... 32 V DC

Consommation d’énergie

3,9 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

13,3

Logiciels

Fonctions de commutation

Priorisation TOS/DSCP, QoS (4 files d’attente), entrées de filtres statiques unicast/multicast (jusqu’à 100), contrôle de flux (802.3X), support VLAN

Fonctions de redondance

Routage entre LAN et WAN, protocole de redondance des supports (MRP) (IEC62439-2)

Fonctions de gestion du réseau

Interface Web HTML5, transfert de fichiers de configuration/micrologiciels ​​​​​​​TFTP, SNMP V1/V2/V3

Fonctions de diagnostic

Indication de l'état du périphérique (voyants), consignation-fichier journal, statistiques RMON (1), statistiques d'interface simple, découverte de topologie selon IEEE 802.1AB (LLDP), Syslog

Configuration

BOOTP/DHCP, HiDiscovery

Caractéristiques de sécurité

SNMPv3 (authNoPriv), Possibilité de désactiver chaque port, SSH, SSL

Synchronisation du temps

Client SNTP

Profils industriels

Protocole PROFINET

Conditions ambiantes

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

7 308 431 h

Température de fonctionnement

-40-+60° C

Température minimale de stockage

-40-+85° C

Humidité relative sans condensation

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

45 4 x 110 x 82 mm (sans bloc de connexion)

Poids

223 g

Type de montage

Rail DIN

Indice de protection IP

IP30

Stabilité mécanique

Vibration CEI 60068-2-6

3,5 mm, 5-8,4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min ; 1 g, 8,4-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms

EMC Immunité aux interférences

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz - 1 GHz), 3 V/m (1,4 GHz - 6 GHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

Immunité émise EMC

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC 47CFR Partie 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Autorisations

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 61010-1

Fiabilité

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison et accessoires

Accessoires à commander séparément

Alimentation ferroviaire RPS 30, RPS 80 EEC ou RPS 120. EEC (CC), accessoires de montage

Contenu de la livraison

Dispositif, bornier à 3 broches pour la tension d'alimentation et la mise à la terre, fiche de sécurité et d'information générale

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads/gecko

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.140 Date de révision : 25-03-2025

Références des pièces
Article n° Type
942291001 GECKO 8TX

Ressources
Certifications du produit