MACH104-20TX-F-4PoE-L3P

Commutateur administrable 24 ports Full Gigabit 19 po avec PoE et L3

...
Commutateur industriel Gigabit Ethernet 24 ports (20 ports GE TX), à partir de 4 ports PoE, 4 ports combo GE SFP), géré, Couche logicielle 3 Professional, Commutation en mode différé, prêt pour IPv6, conception sans ventilateur

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Description

Commutateur 24 ports Gigabit Ethernet Industriel Workgroup (20 ports GE TX, dont 4 ports PoE, 4 ports combo GE SFP), administrable, couche logicielle 3 professionnelle, commutation de type stockage et transfert, prêt pour IPv6, conception sans ventilateur

Type de port et quantité

24 ports au total ; 20 ports BASE-TX (10/100/1000, RJ45) dont 4 ports PoE et 4 ports combo Gigabit (10/100/1000 BASE-TX, RJ45 ou 100/1000 BASE-FX, SFP)

Plus d'interfaces

Contact d'alimentation/signalisation

1 x bornier enfichable, 2 broches, sortie commutable manuelle ou automatique (max. 1 A, 24 V DC ou 24 V AC)

Interface V.24

1 x prise RJ11, interface série pour la configuration du dispositif

Interface USB

1 x USB pour connecter l'adaptateur d'autoconfiguration ACA21-USB

Taille du réseau - Longueur de câble

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

voir module SFP M-FAST SFP-SM/LC et module SFP M-SFP-LX/LC

Fibre monomode (LH) 9/125 µm (émetteur-récepteur longue distance)

voir module SFP M-FAST SFP-SM+/LC

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

voir module SFP M-FAST SFP-MM/LC et module SFP M-SFP-SX/LC

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

voir module SFP M-FAST SFP-MM/LC et module SFP M-SFP-SX/LC

Taille du réseau - cascadabilité

Topologie en ligne - /étoile

tout

Structure annulaire (HIPER-Ring) interrupteurs de quantité

50 (temps de reconfiguration 0,3 sec.)

Besoins en alimentation

Tension de fonctionnement

100-240 V AC, 50-60 Hz

Consommation électrique

110 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

170

Fonctions de redondance

Anneau HIPER, MRP, MSTP, RSTP - IEEE802.1D-2004, MRP et RSTP simultanés, agrégation de liens

Logiciels

Commutation

Traffic Shaping, Disable Learning (fonctionnalité hub), Independent VLAN Learning, Fast Aging, Static Unicast/Multicast Address Entries, QoS / Port Prioritization (802.1D/p), TOS/DSCP Prioritization, CoS Queue Management, Egress Broadcast Limiter per Port, Flow Control (802. 3X), Jumbo Frames, VLAN (802. 1Q), VLAN basé sur le protocole, protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP), double étiquetage VLAN (QinQ), VLAN voix, protocole d'enregistrement GARP Multicast (GMRP), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3)

Redondance

Configuration en anneau avancée pour MRP, mode cluster haute disponibilité basé sur la plate-forme K8s, avec trois machines physiques pour une entité DAC logique, idéal pour le déploiement de réseaux à grande échelle, protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR) (IEC62439-3), Fast HIPER-Ring, agrégation de liens avec LACP, MSTP (802.1Q), MRP via agrégation de liens, protections RSTP, RSTP (protocole Rapid Spanning Tree), client MRP, RSTP 802.1D-2004, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), VRRP, suivi VRRP, HIPER-Ring (gestionnaire)

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, détection de réapprentissage d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1 D2]},2,3,9), surveillance des ports 1:1, surveillance des ports 8:1, surveillance des ports N:1, informations système, auto-tests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Routage multicast

DVMRP, IGMP v1/v2/v3, PIM-DM (RFC3973), PIM-SM / SSM (RFC4601)

Configuration

Adaptateur d'autoconfiguration ACA11 support limité (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (roll-back), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, serveur DHCP : option 43, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur le port avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, attribution de VLAN RADIUS, authentification multiclients par port, contournement de l'authentification MAC, ACL basée sur MAC en entrée, ACL basée sur IPv4 en entrée, ACL basée sur VLAN en entrée, accès à la gestion restreint par VLAN, gestion des certificats HTTPS, accès à la gestion restreint, bannière d'utilisation appropriée, journalisation SNMP, gestion locale des utilisateurs, authentification à distance via RADIUS

Synchronisation du temps

Horloge Transparente à deux temps PTPv2, Horloge de référence PTPv2, Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, Client SNTP, Serveur

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

PoE (802.3AF), administration manuelle de l'alimentation PoE, croisement manuel des câbles

Routage

Routage à pleine vitesse, interfaces de routeur basées sur les ports, interfaces de routeur basées sur les réseaux locaux virtuels (VLAN), diffusions dirigées vers le réseau, OSPFv2, RIP v1/v2, découverte de routeur par ICMP (IRDP), chemin multiple à coût égal (ECMP), proxy ARP, suivi d'itinéraire statique

Conditions ambiantes

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

119950 h

Température de fonctionnement

0-+50° C

Température de stockage/transport

-20-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

448 mm x 44 mm x 345 mm

Poids

4600 g

Montage

Armoire de commande 19 po

Norme de protection

IP20

Stabilité mécanique

Vibration CEI 60068-2-6

3,5 mm, 5-8,4 Hz, 10 cycles, 1 octave/min ; 1 g, 8,4-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

EMC Immunité aux interférences

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-3000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 4 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne), ligne de données 4 kV

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

Immunité émise EMC

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Autorisations

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Fiabilité

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison et accessoires

Accessoires à commander séparément

Modules SFP Fast Ethernet, modules SFP Gigabit Ethernet, adaptateur d'autoconfiguration ACA21-USB, câble de raccordement, logiciel d'administration réseau Industrial Hivision

Contenu de la livraison

Dispositif MACH100, bornier pour contact de signalisation, 2 supports avec vis de fixation (prémontés), pieds de boîtier - à coller, câble d'appareil non chauffant - modèle Euro

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.167 Date de révision : 25-03-2025

Références des pièces
Article n° Type
942003202 MACH104-20TX-F-4PoE-L3P

Ressources
Certifications du produit
Avis de modification de produit
Informations techniques