OWL 4G Amérique du Nord + WLAN

Passerelle Ethernet LTE, États-Unis, Canada, WLAN, VPN, GPS, Double SIM, Série, IO, Véhicules (E-Mark)

...
Routeur et passerelle cellulaire pour l'IoT industriel et l'industrie 4.0. Optimisé pour les applications 4G avec pré-calcul des bords. Vague 11ac 2 WLAN, GPS, VPN et Linux ouvertement programmable et extensible. Robuste et approuvé pour les véhicules.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

OWL-L02.01-W02.01-F02-U01-A02-VXX.X.XX

Nom

OWL 4G Amérique du Nord + WLAN

Description

Routeur et passerelle cellulaire pour l'IoT industriel et l'industrie 4.0. Optimisé pour les applications distribuées 4G avec pré-calcul edge. VPN et Linux ouvert et extensible. WLAN intégré 802.11ac.

Type de port et quantité

2 Ethernet, 2 antennes, 1 GPS, 2 SIM, 1 alimentation, 2x E/S, 2 séries, 2 WLAN

Série

Sur prise panneau à 10 broches (connecteur inclus) : RS485, RS232, série 2TCP, série 2UDP

Protocole radio

IEEE 802.11ac Wave 2 (2x2 MIMO), 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11r

Certification nationale

États-Unis, Canada

Processeur

ARMv7

Espace sur disque dur

Stockage des données utilisateur sur mémoire flash (512MB, stockage du module utilisateur 830MB)

RAM

512MB

Cycle de vie du produit

Date de l’annonce de l’abandon

2023-12-12

Date de la dernière commande

2024-06-01

Date de la dernière livraison

2024-10-01

Date du dernier service

2029-12-01

Plus d'interfaces

Cartes SIM

2 x 2FF (3 V, 1,8 V), un seul actif à la fois, peut être configuré indépendamment, commutation automatique en cas d'échec de la connexion

Ethernet

2 x Ethernet : 10/100 Mbit/s (RJ45)

Alimentation

Via le bornier à 2 broches 3,5 mm (inclus)

Contact de signalisation

Sur prise panneau à 10 broches (connecteur inclus) : entrée tout ou rien, sortie numérique

Technologie radio

Connecteur d'antenne

3 SMA femelles (cellulaire, diversité, GPS), 2 RP-SMA femelles (WLAN)

Bande de fréquences

WCDMA : 850 (bande 5)/1700 (bande 4)/1900 (bande 2) MHz, LTE (4G) : 600 (bande 71)/700 (bandes 12,13,14)/850 (bande 5)/1700 (bande 4,66)/1900(bande 2) MHz

Vitesse de transmission

Catégorie LTE 4 : téléchargement descendant 150 Mbps, téléchargement ascendant 50 Mbps

Fonctionnalités radio supplémentaires

GNSS (GPS, GLONASS)

Besoins en alimentation

Consommation courante

Au repos 2,5 W, moyenne 4 W, maximum 11 W

Tension de fonctionnement

9 V CC à 36 V CC

Fonctions de redondance

Double VRRPv2 (avec sondes ping), Double VRRPv3 (avec sondes ping), interfaces routées multiples (surveillance ping, basculement et équilibrage de charge), mode pont PPPoE

Caractéristiques de diagnostic

Surveillance

Syslog (UDP), SNMPv1/2c/3

Fonctions de sécurité

Authentification

Administration des utilisateurs (local, RADIUS, TACACS+, mixte)

Pare-feu à états

Pare-feu statique IPv4/IPv6 avec ensemble de règles d'entrée et de transfert, protection contre les DoS

Service

Autres services

Serveur DHCP (IPv4/IPv6, baux dynamiques et statiques, délégation de préfixes IPv6, proxy DNS), client DynDNS, PPPoE, serveur FTP, e-Mail via SMTP, SMS (notifications et commandes), serveur Telnet

Logiciels

Système d'exploitation

Linux embarqué personnalisé avec Busybox Shell

VPN

OpenVPN, IPSec, GRE, L2TP, PPTP

Commutation

VLAN (via un script), VLANs tunnels (via un script), IGMP

Administration

HTML5, SSH, SNMPv1/2c/3, configuration automatique et récupération du micrologiciel à partir d'un serveur web ou ftp, sauvegarde et restauration par glisser-déposer

Diagnostic

Rapport d'assistance en un clic, consignation du système, consignation du noyau Linux, consignation des redémarrages, historique de la puissance du signal (60 jours), shell linux SSH, indicateurs LED de la puissance du signal

Configuration

Configuration simple à éditer en fichier texte, HTTP, HTTPs, SMS, SSH, Telnet, 4 profils de configuration, automatique via web/ftp, SNMPv1/2c/3

Sécurité

HTTPs, SSH, authentification avec RADIUS ou TACACS+, activation de l'interface cellulaire avec SMS, Ethernet 802.1X (EAP-PEAP/MsCHAPv2 ou EAP-TLS)

Synchronisation du temps

Client SNTP, serveur SNTP, batterie pour RTC (CR1225), GPS

Routage

Routage unicast statique, Multinetting, masquage IP, transfert de port, routes multiples avec priorité et partage de charge, NAT 1:1

Routage dynamique

Double VRRPv2 (avec sondes ping), double VRRPv3 (avec sondes ping), interfaces routées multiples (surveillance ping, basculement et équilibrage de charge)

Conditions ambiantes

MTBF (MIL-HDBK-217F-2, nombre de pièces)

55,2 années

Température de fonctionnement

-40-+65° C

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Dimensions (LxHxP)

145 x 32 x 105 mm

Poids

520 g

Boîtier

Métal

Montage

Montage mural et sur rail DIN

Norme de protection

IP30

Autorisations

Sécurité des équipements de contrôle industriels

UL/EN/AS/NZS 62368-1:2014 (anciennement EN 60950-1)

Transport

E8 (véhicules), EN 45545-1 (feu), EN 45545-2 HL1/HL2/HL3

Radio

PTCRB, AT&T, Verizon (en attente), FCC CFR-47:2017 Partie 15 Sous-partie B Classe A, FCC CFR-47:2016 Partie 22 Sous-partie H, FCC CFR-47:2016 Partie 24 Sous-partie E

Fiabilité

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Point d'accès WLAN

Fonctionnalité du point d'accès

Oui, ouvert et sécurisé (WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, 802.1X - Radius avec EAP-PEAP/MsCHAPv2 ou EAP-TLS), les fonctions AP et client peuvent être utilisées en parallèle (uniquement sur le même canal, le canal AP est prioritaire)

Nombre de SSIDs

1

WLAN Client

Fonctionnalité client / STA

Oui, ouvert et sécurisé (WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, 802.1X - Radius avec EAP-PEAP/MsCHAPv2 ou EAP-TLS), les fonctions AP et client peuvent être utilisées en parallèle (uniquement sur le même canal, le canal AP est prioritaire)

Contenu de la livraison et accessoires

Modules et composants

Modules utilisateur préinstallés : GPS. Modules utilisateur à télécharger séparément : Lua, Python, NodeRED

Accessoires

942042105 antenne LTE d'intérieur, 942042108 antenne GPS d'intérieur, 942117001 terminateur 50 Ohm pour antenne cellulaire, 943981015 antenne 2x2 WLAN à trou traversant, 943662015 alimentation électrique par rail

Contenu de la livraison

Dispositif, clip pour rail DIN, ailettes de fixation de paroi, connecteur d'alimentation 2 broches, connecteur 10 broches pour E/S et RS232/RS485

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.113 Date de révision : 25-06-2024

Références des pièces
Article n° Type
942284101 OWL 4G Amérique du Nord + WLAN