OWL LPWAN

Passerelle Ethernet LTE Cat. M1/NBIoT, États-Unis, Canada, VPN, Double SIM, Série, IO

...
Routeur et passerelle cellulaire pour l'IoT industriel et l'industrie 4.0. optimisé pour les applications de réseau de communication étendu à faible puissance 4G (LTE CAT. M1 et NBIoT) avec précalcul Edge. VPN et Linux ouvertement programmable et extensible.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

OWL-L05.01-W00.00-F01-U01-A01-VXX.X.XX

Nom

OWL LPWAN

Description

Routeur et passerelle cellulaire pour l'IoT industriel et l'industrie 4.0. Optimisé pour les applications distribuées LTE-ME avec précalcul Edge. VPN et Linux ouvert et extensible.

Type de port et quantité

2 Ethernet, 1 antenne, 2 SIM, 1 alimentation, 2 E-S, 2 en série

Série

Sur prise panneau à 10 broches (connecteur inclus) : RS485, RS232, série 2TCP, série 2UDP

Certification nationale

États-Unis, Canada (Europe, si demande)

Processeur

ARMv7

Espace sur disque dur

Stockage des données utilisateur sur mémoire flash (512MB, stockage du module utilisateur 830MB)

RAM

512MB

Cycle de vie du produit

Disponibilité

Disponible

Date de l’annonce de l’abandon

2023-12-12

Date de la dernière commande

2024-06-01

Date de la dernière livraison

2024-10-01

Date du dernier service

2029-12-01

Plus d'interfaces

Cartes SIM

2 x 2FF (3 V, 1,8 V), un seul actif à la fois, peut être configuré indépendamment, commutation automatique en cas d'échec de la connexion

Ethernet

2 x Ethernet : 10/100 Mbit/s (RJ45)

Alimentation

Via le bornier à 2 broches 3,5 mm (inclus)

Contact de signalisation

Sur prise panneau à 10 broches (connecteur inclus) : entrée tout ou rien, sortie numérique

Technologie radio

Connecteur d'antenne

1 SMA femelle (cellulaire)

Bande de fréquences

GPRS/EDGE (2G) : 850/900/1800/1900 MHz, LTE 4G Cat. M1 et NBIoT : 700 (bandes 12,13,28)/800 (bande 20)/850 (bandes 5,18,19,26)/900 (bande 8)/1700 (bande 4)/1800(bande 3)/1900(bande 2,39)/2100(bande 1) MHz

Vitesse de transmission

Catégorie LTE M1 : 375 kb/s, chargement et téléchargement

Besoins en alimentation

Consommation courante

Au repos 2,5 W, moyenne 4 W, maximum 11 W

Tension de fonctionnement

9 V CC à 36 V CC

Fonctions de redondance

Double VRRPv2 (avec sondes ping), Double VRRPv3 (avec sondes ping), interfaces routées multiples (surveillance ping, basculement et équilibrage de charge), mode pont PPPoE

Caractéristiques de diagnostic

Surveillance

Syslog (UDP), SNMPv1/2c/3

Fonctions de sécurité

Authentification

Administration des utilisateurs (local, RADIUS, TACACS+, mixte)

Pare-feu à états

Pare-feu statique IPv4/IPv6 avec ensemble de règles d'entrée et de transfert, protection contre les DoS

Service

Autres services

Serveur DHCP (IPv4/IPv6, baux dynamiques et statiques, délégation de préfixes IPv6, proxy DNS), client DynDNS, PPPoE, serveur FTP, e-Mail via SMTP, SMS (notifications et commandes), serveur Telnet

Logiciels

Système d'exploitation

Linux embarqué personnalisé avec Busybox Shell

VPN

OpenVPN, IPSec, GRE, L2TP, PPTP

Commutation

VLAN (via un script), VLANs tunnels (via un script), IGMP

Administration

HTML5, SSH, SNMPv1/2c/3, configuration automatique et récupération du micrologiciel à partir d'un serveur web ou ftp, sauvegarde et restauration par glisser-déposer

Diagnostic

Rapport d'assistance en un clic, consignation du système, consignation du noyau Linux, consignation des redémarrages, historique de la puissance du signal (60 jours), shell linux SSH, indicateurs LED de la puissance du signal

Configuration

Configuration simple à éditer en fichier texte, HTTP, HTTPs, SMS, SSH, Telnet, 4 profils de configuration, automatique via web/ftp, SNMPv1/2c/3

Sécurité

HTTPs, SSH, authentification avec RADIUS ou TACACS+, activation de l'interface cellulaire avec SMS, Ethernet 802.1X (EAP-PEAP/MsCHAPv2 ou EAP-TLS)

Synchronisation du temps

Client SNTP, serveur SNTP, batterie pour RTC (CR1225)

Routage

Routage unicast statique, Multinetting, masquage IP, transfert de port, routes multiples avec priorité et partage de charge, NAT 1:1

Routage dynamique

Double VRRPv2 (avec sondes ping), double VRRPv3 (avec sondes ping), interfaces routées multiples (surveillance ping, basculement et équilibrage de charge)

Conditions ambiantes

MTBF (MIL-HDBK-217F-2, nombre de pièces)

53,3 années

Température de fonctionnement

-40-+65° C

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Dimensions (LxHxP)

145 x 32 x 105 mm

Boîtier

Métal

Montage

Montage mural et sur rail DIN

Norme de protection

IP30

Autorisations

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 60950-1

Transport

EN 45545-1 (feu) , EN 45545-2 HL1/HL2/HL3

Radio

PTCRB, AT&T, Verizon, FCC CFR-47:2017 partie 15 sous-partie B classe A, FCC CFR-47:2016 partie 22 sous-partie H, FCC CFR-47:2016 partie 24 sous-partie E

Fiabilité

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison et accessoires

Modules et composants

Modules utilisateur à télécharger séparément : Lua, Python, NodeRED

Accessoires

Antenne LTE d'intérieur 942042105, alimentation rail 943662015

Contenu de la livraison

Dispositif, clip pour rail DIN, ailettes de fixation de paroi, connecteur d'alimentation 2 broches, connecteur 10 broches pour E/S et RS232/RS485

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.89 Date de révision : 20-03-2024

Références des pièces
Article n° Type
942286001 OWL LPWAN