OWL LTE M12

Passerelle Ethernet LTE, Europe, M12, VPN, GPS, Double SIM, Série, IO, USB, MicroSD, Transport (EN50155)

...
Routeur et passerelle cellulaire Transport FR50155. Optimisé pour les applications 4G avec pré-calcul edge. VPN et Linux ouvertement programmable et extensible. VRRP pour la redondance des routeurs. Navigation à vue pour le GPS, même dans les tunnels.
État du cycle de vie : disponibilité limitée/passif
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

OWL LTE M12-S20T5A12221GTDBHHXX.X.XX

Nom

OWL LTE M12

Description

Routeur et passerelle cellulaire Transport FR50155. Optimisé pour les applications distribuées 4G avec précomptage des bords. VPN et Linux ouvert et extensible. VRRP pour la redondance des routeurs. Navigation à vue pour le GPS, même dans les tunnels.

Type de port et quantité

2 Ethernet, 2 antennes, 1 GPS, 2 SIM, 1 alimentation, 4 E/S, 1 USB, 1 en série, 1 MicroSD

Série

8 ports M12 code A (connecteur NON inclus) : RS232, Serial2TCP, Serial2UDP

Certification nationale

Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Tchèque), Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Turquie.

Espace sur disque dur

Peut être étendu avec une carte MicroSD (jusqu'à 64 Go)

Cycle de vie du produit

Cycle de vie

Disponibilité limitée/passive - le produit entre en fin de vie

Disponibilité

Limité

Date de la dernière commande

2022-10-31

Plus d'interfaces

Interface USB

1 x 5 broches M12 prise code A (connecteur NON inclus)

Cartes SIM

2 x 2FF (3 V, 1,8 V), un seul actif à la fois, peut être configuré indépendamment, commutation automatique en cas d'échec de la connexion

Ethernet

2 Ethernet : 10/100 Mbit/s (M12 code D)

Alimentation

5 broches M12 code A (connecteur NON inclus)

Contact de signalisation

8 ports M12 code A (connecteur NON inclus) : 2 entrée numériques, 2 sorties numériques

Technologie radio

Connecteur d'antenne

3 SMA femelle (cellulaire, diversité, GPS)

Bande de fréquences

GPRS/EDGE (2G) : 900 (bande 8)/1800 (bande 3) MHz, UMTS/HSPA+ (3G) : 900 (bande 8)/2100 (bande 2) MHz, LTE (4G) : 800 (bande 20)/900 (bande 8)/1800 (bande 3)/2100 (bande 1)/2600 (bande 7) MHz

Vitesse de transmission

Catégorie LTE 4 : 150 Mbit/s en téléchargement, 50 Mbit/s en amont

Fonctionnalités radio supplémentaires

GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), navigation à vue.

Besoins en alimentation

Consommation courante

Au repos 2,5 W, moyenne 4 W, maximum 11 W

Tension de fonctionnement

12 V DC to 36 V DC, PoE PD à la demande

Consommation électrique

4 à 11 W

Fonctions de redondance

Double VRRPv2 (avec sondes ping), Double VRRPv3 (avec sondes ping), interfaces routées multiples (surveillance ping, basculement et équilibrage de charge), mode pont PPPoE

Caractéristiques de diagnostic

Surveillance

Syslog (UDP), SNMPv1/2c/3

Fonctions de sécurité

Authentification

Administration des utilisateurs (local, RADIUS, TACACS+, mixte)

Pare-feu à états

Pare-feu statique IPv4/IPv6 avec ensemble de règles d'entrée et de transfert, protection contre les DoS

Service

Autres services

Serveur DHCP (IPv4/IPv6, baux dynamiques et statiques, délégation de préfixes IPv6, proxy DNS), client DynDNS, PPPoE, serveur FTP, e-Mail via SMTP, SMS (notifications et commandes), serveur Telnet

Logiciels

Système d'exploitation

Linux embarqué personnalisé avec Busybox Shell

VPN

OpenVPN, IPSec, GRE, L2TP, PPTP

Commutation

VLAN (via un script), VLANs tunnels (via un script), IGMP

Administration

HTML5, SSH, SNMPv1/2c/3, configuration automatique et récupération du micrologiciel à partir d'un serveur web ou ftp, sauvegarde et restauration par glisser-déposer

Diagnostic

Rapport d'assistance en un clic, consignation du système, consignation du noyau Linux, consignation des redémarrages, historique de la puissance du signal (60 jours), shell linux SSH, indicateurs LED de la puissance du signal

Configuration

Configuration simple à éditer en fichier texte, HTTP, HTTPs, SMS, SSH, Telnet, 4 profils de configuration, automatique via web/ftp, SNMPv1/2c/3

Sécurité

HTTPs, SSH, authentification avec RADIUS ou TACACS+, activation de l'interface cellulaire avec SMS, Ethernet 802.1X (EAP-PEAP/MsCHAPv2 ou EAP-TLS)

Synchronisation du temps

Client SNTP, serveur SNTP, GPS

Routage

Routage unicast statique, Multinetting, masquage IP, transfert de port, routes multiples avec priorité et partage de charge, NAT 1:1

Routage dynamique

Double VRRPv2 (avec sondes ping), double VRRPv3 (avec sondes ping), interfaces routées multiples (surveillance ping, basculement et équilibrage de charge)

Conditions ambiantes

MTBF (MIL-HDBK 217F: Gb 25º C)

38 ans

Température de fonctionnement

-40-+70° C

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Peinture protectrice sur PCB

Oui (revêtement conforme)

Dimensions (LxHxP)

203 x 62 x 127 mm

Poids

960 g

Boîtier

Métal

Montage

Montage mural

Norme de protection

IP40

Autorisations

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 60950-1

Sécurité des équipements en technologie de l'information

EN 60950-1

Environnement

FR 61000-6-2, FR 301 489, FR 61131 pour utilisation dans un environnement d'automatisation

Transport

EN 50155 (embarqué), EN 50121-4 (en bordure de voie), EN 45545-2:2013 + A1:2015 HL3 (Feu)

Radio

EN 301 511, EN 301 489(-1,-7,-24), EN 301 908(-1,-2,-13)

Fiabilité

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison et accessoires

Modules et composants

Modules utilisateur préinstallés : GPS, modules utilisateur à télécharger séparément : GPS navigation à vue, Lua, Python, NodeRED

Accessoires

Antenne LTE d'intérieur 942042105, antenne GPS d'intérieur 942042108, câble de raccordement M12 à DB9 942087001, connecteur à code A M12 (alimentation/USB) 933170100, Ethernet M12-D à RJ45 (4 mètres) 934637655, M12-A (5 mètres) pour E/S ou RS232 107521, alimentation par rail 943662015

Contenu de la livraison

Dispositif, supports de montage mural

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 25-06-2024

Références des pièces
Article n° Type
942147002 OWL LTE M12-S20T5A12221GTDBHHXX.X.XX