BAT-C2-W03.01-F01-U01-A01

Compact WLAN Client et AccessPoint avec technologie 11ac et itinérance rapide.

...
La conception compacte et le poids léger du BAT-C2 sont sans précédent dans cette catégorie de dispositifs WLAN industriels robustes. Il est optimisé pour être intégré dans des unités mobiles ou des machines stationnaires. Utilisé comme un client mobile, il offre une itinérance rapide à un niveau de sécurité d'entreprise. Lorsqu'il est utilisé de manière stationnaire, il permet une intégration simple et un contrôle automatique de sa fonctionnalité AccessPoint pour fournir un accès sans fil localement autour d'une machine.

Régions disponibles : Global
État du cycle de vie : Abandonné
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

BAT-C2-W03.01-F01-U01-A01

Nom

BAT-C2 Chine

Type de port et quantité

1 port : 10/100 BASE TX

Protocole radio

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Cycle de vie du produit

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Date de l’annonce de l’abandon

2023-12-12

Date de la dernière commande

2024-06-01

Date de la dernière livraison

2024-10-01

Date du dernier service

2029-12-01

Plus d'interfaces

Antenne WLAN

Prise femelle 2 RP-SMA

Ethernet

Prise femelle code D M12

Alimentation

Prise mâle code D M12

Besoins en alimentation

Tension de fonctionnement

12 VCC .. 24 VCC (nominal), 9,6 VCC .. 32 VCC (tolérances maximum)

Logiciels

Fonctionnalités du logiciel

Système de fichiers pour stocker des données personnalisées, QoS, QoS basé sur IP ou ports, GRE, filtre MAC

Fonctions de gestion du réseau

Interface Web (HTTPS), IPv4, IPv6, système de fichiers pour stocker les données personnalisées, SNMP v1/v2/v3

Fonctions de diagnostic

DNS, routage, journal système, Ping, Traceroute, Syslog

Configuration

Client DHCP, serveur DHCP, extensible par des scripts Python personnalisés

Caractéristiques de sécurité

IPSec, pare-feu, gestion des autorisations des utilisateurs

Fonctions de routage

Statique, RIP, OSPF, 1:1 NAT, transfert de port

Conditions ambiantes

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

1 207 342 h

Température de fonctionnement

-40-+70° C

Humidité relative sans condensation

1-95 %

Dimensions (LxHxP)

102 mm x 72 mm x 34,5 mm

Poids

140 g

Boîtier

Plastique (PC+ABS), sécurité incendie UL 94 V-0

Indice de protection IP

IP65 (en cas d'utilisation de connecteurs correspondants)

Stabilité mécanique

Vibration CEI 60068-2-6

5 Hz ... 8,4 Hz avec une amplitude de 3,5 mm ; 8,4 Hz ... 150 Hz avec 1 g

Choc CEI 60068-2-27

11 g à 11 ms

EMC Immunité aux interférences

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80 MHz - 1000 MHz), 10 V/m (1GHz - 3 GHz), 10 V/m (3 GHz - 6 GHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV (blindée)

Surtension EN 61000-4-5

Ligne électrique 1 kV (ligne/terre), 0,5 kV (ligne/ligne) ; ligne de données 1 kV (blindée)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz - 80 MHz) ; 1 kHz, 80 % AM

Immunité émise EMC

EN 55032

Classe A

Autorisations

Norme de base

SRRC CMITT, nous certifions que le CCC n'est pas requis

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 61131

Fiabilité

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Point d'accès WLAN

Fonctionnalité du point d'accès

Oui

Sécurité

WPA/WPA2 PSK personnel

WLAN Client

802.11w - PMF

Oui

Fonctionnalité client / STA

oui

Modes réseau

Adoption MAC 1:1, pontage, NAT + masquerading

Seuils d'itinérance

Oui

Sécurité

IEEE 802.1X - FAST, IEEE 802.1X - LEAP, IEEE 802.1X - PEAP, IEEE 802.1X - TLS, IEEE 802.1X - TTLS, Open, WEP, WPA/WPA2 Enterprise Radius 802.1X, WPA/WPA2 PSK personnel

Puissance de sortie du WLAN
Technologie WLAN Charge électrique
Puissance de sortie minimale 5 dBm
Étapes de granularité 1 dB
802.11b, 1 Mbps 16±2 dBm
802.11b, 11 Mbps 16±2 dBm
802.11g, 6 Mbps 14±2 dBm
802.11g, 54 Mbps 14±2 dBm
802.11a, 6 Mbps 14±2 dBm
802.11a, 54 Mbps 14±2 dBm
802.11n, MCS0, 2.4 GHz 13±2 dBm
802.11n, MCS7, 2.4 GHz 13±2 dBm
802.11n, MCS0, 5 GHz 13±2 dBm
802.11n, MCS7, 5 GHz 13±2 dBm
802.11ac, MCS8, 5 GHz 13±2 dBm
802.11ac, MCS9, 5 GHz 11±2 dBm
Sensibilité de réception typique du WLAN

802.11n, 2.4 GHz, 20 MHz, MCS0

-93 dBm

802.11n, 2.4 GHz, 20 MHz, MCS7

-74 dBm

802.11n, 5 GHz, 20 MHz, MCS0

-92 dBm

802.11n, 5 GHz, 20 MHz, MCS7

-74 dBm

802.11ac, 5 GHz, 20 MHz

-70 dBm

802.11b, 1 Mbps

-89 dBm

802.11b, 11 Mbps

-96 dBm

802.11g, 6 Mbps

-93 dBm

802.11g, 54 Mbps

-76 dBm

802.11a, 6 Mbps

-92 dBm

802.11a, 54 Mbps

-76 dBm

Autorisations WLAN
Autorisations WLAN Applicable
ETSI RED CE -
ETSI - EN 300 328 -
ETSI - EN 301 893-1 -
ETSI - EN 301 489-1 -
ETSI - EN 301 489-17 -
ETSI - EN 302 502 (5.8 GHz) -
ETSI - EN 300 440 (SRD) -
FCC -
SRRC Oui
Pays WLAN
Points d'accès/clients WLAN Applicable Points d'accès/clients WLAN Applicable
Australie - Japon -
Autriche - Lettonie -
Belgique - Lituanie -
Brésil - Luxembourg -
Bulgarie - Malaisie -
Canada - Malte -
Chine Oui Mexique -
Croatie - Pays-Bas -
Chypre - Nouvelle-Zélande -
République tchèque - Philippines -
Danemark - Pologne -
Estonie - Portugal -
Finlande - Roumanie -
France - Singapour -
Allemagne - Slovaquie -
Grande-Bretagne - Slovénie -
Grèce - Corée du Sud -
Hongrie - Espagne -
Inde - Suède -
Indonésie - Thaïlande -
Irlande - États-Unis -
Italie - Vietnam -
Chaînes WLAN
Autorisations WLAN Applicable
2,4 GHz 1-11, 12, 13
Largeur de bande supportée, 5GHz 20/40/80 Mhz
5 GHz (U-NII-1), 36-48 -
5 GHz (U-NII-2a), 52-64 -
5GHz (U-NII-2c), 100-116 -
5GHz (U-NII-2c), 120-128 -
5GHz (U-NII-2c), 132-140 -
5 GHz (U-NII-2c), 144 -
5 GHz (U-NII-3), 149-165 Oui
Contenu de la livraison et accessoires

Accessoires à commander séparément

Câble Ethernet M12-RJ45, Câble Ethernet M12-M12, 942 046-001 BAT-ANT-RSMA-2AGN-R

Contenu de la livraison

1 dispositif, 1 copie instructions générales de sécurité 1 connecteur d'alimentation

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Informations techniques

https://hirschmann-support.belden.com/en/kb/bat-c2

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 25-03-2025

Références des pièces
Article n° Type
942249003 BAT-C2 Chine