Étiquettes pour câbles du système à connexion croisée Belden
Si vous souhaitez acheter des feuilles d'étiquettes Belden, veuillez contacter votre distributeur Belden local.
-
Connexion croisée Gigabix
-
Connexion croisée Bix
-
Connexion croisée 110
-
Connecteurs jack modulaires Bix
Étiquettes pour connexion croisée GigaBIX
Pour étiqueter vos connecteurs croisés GigaBIX de Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Prédécoupées pour une application rapide et facile
- Étiquettes auto-adhésives à base de polyester
- À utiliser uniquement avec les imprimantes laser
INFORMATIONS
Matière : polyester auto-adhésif 50 microns
Protection anti-adhésive : synthétique 75 microns
Plage de température testée : -40° C à 85° C (-40° F à 185° F)
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser uniquement
Test :
- Méthode MIL-STD-202G 106G
- Méthode MIL-STD-202G 108A
- Méthode MIL-STD-810F 502.4
- IEC 600628-2-52
- Exposition H2S
Étiquettes pour connexion croisée BIX
Pour étiqueter les connecteurs croisés BIX de Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Prédécoupées pour une application rapide et facile
- Étiquettes auto-adhésives à base de polyester
- À utiliser uniquement avec les imprimantes laser
INFORMATIONS
Matière : polyester auto-adhésif 50 microns
Protection anti-adhésive : synthétique 75 microns
Plage de température testée : -40° C à 85° C (-40° F à 185° F)
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser uniquement
Test :
- Méthode MIL-STD-202G 106G
- Méthode MIL-STD-202G 108A
- Méthode MIL-STD-810F 502.4
- IEC 600628-2-52
- Exposition H2S
Étiquettes pour connexion croisée 110
Pour l'étiquetage de vos connexions croisées 110 Cross-Connect de Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Étiquette pour carte non adhésive
- Perforées pour une déchirure facile et une application rapide
- Choisissez parmi une gamme complète de couleurs TIA/EIA 606A pour faciliter l'identification
- Pour une utilisation avec des imprimantes à jet d'encre ou laser
INFORMATIONS
Matière : Carte non adhésive
Épaisseur : 180g/m2
RoHS : conforme RoHS
Impression : Imprimantes laser ou à jet d'encre
Étiquettes pour connecteurs modulaires BIX
Pour l'étiquetage de vos connecteurs modulaires BIX de Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Prédécoupées pour une application rapide et facile
- Étiquettes auto-adhésives à base de polyester
- À utiliser uniquement avec les imprimantes laser
INFORMATIONS
Matière : polyester auto-adhésif 50 microns
Protection anti-adhésive : synthétique 75 microns
Plage de température testée : -40° C à 85° C (-40° F à 185° F)
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser uniquement
Test :
- Méthode MIL-STD-202G 106G
- Méthode MIL-STD-202G 108A
- Méthode MIL-STD-810F 502.4
- IEC 600628-2-52
- Exposition H2S