Étiquettes de sortie et plaquettes Belden
Si vous souhaitez acheter des feuilles d'étiquettes Belden, veuillez contacter votre distributeur Belden local.
Étiquettes pour plaquettes MediaFlex
Pour étiqueter vos plaquettes MediaFlex Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Étiquette pour carte non adhésive
- Perforées pour une déchirure facile et une application rapide
- Choisissez parmi une gamme complète de couleurs TIA/EIA 606A pour faciliter l'identification
- Pour une utilisation avec des imprimantes à jet d'encre ou laser
INFORMATIONS
Matière : carton non adhésif
Épaisseur : 180 g/sm2
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser ou à jet d'encre
Étiquettes pour plaquette de poste de travail
Pour étiqueter vos plaquettes de sortie pour poste de travail Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Étiquette pour carte non adhésive
- Perforées pour une déchirure facile et une application rapide
- Choisissez parmi une gamme complète de couleurs TIA/EIA 606A pour faciliter l'identification
- Pour une utilisation avec des imprimantes à jet d'encre ou laser
INFORMATIONS
Matière : carton non adhésif
Épaisseur : 180 g/sm2
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser ou à jet d'encre
Étiquettes module pour poste de travail
Pour étiqueter vos modules de sortie pour poste de travail Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Prédécoupées pour une application rapide et facile
- Étiquettes auto-adhésives à base de polyester
- À utiliser uniquement avec les imprimantes laser
INFORMATIONS
Matériau : polyester auto-adhésif 50 microns
Protection anti-adhésive : synthétique 75 microns
Plage de température testée : -40° C à 85° C (-40° F à 185° F)
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser uniquement
Test :
- Méthode MIL-STD-202G 106G
- Méthode MIL-STD-202G 108A
- Méthode MIL-STD-810F 502.4
- IEC 600628-2-52
- Exposition H2S