Étiquettes pour cordons de fibre Labelflex
Si vous souhaitez acheter des feuilles d'étiquettes Belden, veuillez contacter votre distributeur Belden local.
Étiquettes pour baies ECX
Pour étiqueter vos baies de brassage Belden ECX, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Prédécoupées pour une application rapide et facile
- Étiquettes auto-adhésives à base de polyester
- À utiliser uniquement avec les imprimantes laser
PRODUITS
INFORMATIONS
Matière : polyester auto-adhésif 25 microns
Revêtement anti-adhésif : kraft 90 microns
Plage de température testée : -40° C à 85° C (-40° F à 185° F)
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser uniquement
Test :
- Méthode MIL-STD-202G 106G - Résistance à l'humidité
- Méthode MIL-STD-202G 108A - Température élevée 85 °C (185 °F)
- Méthode MIL-STD-810F 502.4 - Température basse -40 °C (-40 °F)
- IEC 600628-2-52 - Test kb brouillard salin (cyclique)
- Exposition H2S - Vieillissement corrosif
Étiquettes pour drapeaux de cordons de fibre
Pour étiqueter drapeaux de cordons de fibre de Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Prédécoupées pour une application rapide et facile
- Étiquettes auto-adhésives à base de polyester
- À utiliser uniquement avec les imprimantes laser
INFORMATIONS
Matière : polyester auto-adhésif 25 microns
Revêtement anti-adhésif : kraft 90 microns
Plage de température testée : -40° C à 85° C (-40° F à 185° F)
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser uniquement
Test :
- Méthode MIL-STD-202G 106G - Résistance à l'humidité
- Méthode MIL-STD-202G 108A - Température élevée 85 °C (185 °F)
- Méthode MIL-STD-810F 502.4 - Température basse -40 °C (-40 °F)
- IEC 600628-2-52 - Test kb brouillard salin (cyclique)
- Exposition H2S - Vieillissement corrosif