Étiquettes de divers Belden
Si vous souhaitez acheter des feuilles d'étiquettes Belden, veuillez contacter votre distributeur Belden local.
-
Divers
Divers
Pour l'étiquetage de vos différents produits Belden, utilisez le logiciel LabelFlex.
- Prédécoupées pour une application rapide et facile
- Étiquettes auto-adhésives à base de polyester
- À utiliser uniquement avec les imprimantes laser
INFORMATIONS
Matériau : polyester auto-adhésif 25 microns
Revêtement anti-adhésif : kraft 90 microns
Plage de température testée : -40° C à 85° C (-40° F à 185° F)
RoHS : conforme RoHS
Impression : imprimantes laser uniquement
Test :
- Méthode MIL-STD-202G 106G - Résistance à l'humidité
- Méthode MIL-STD-202G 108A - Température élevée 85 °C (185 °F)
- Méthode MIL-STD-810F 502.4 - Température basse -40 °C (-40 °F)
- IEC 600628-2-52 - Test kb brouillard salin (cyclique)
- Exposition H2S - Vieillissement corrosif