FC3D06SDFS

Cassette d'épissure FX DCX, OM3, SC Duplex 06 ports

...
Cassette d'épissure FX DCX, OM3, SC Duplex 06 ports, Adaptateurs aqua

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

DCX, Centres de données, Salle d'équipement centrale

Conception

Poids

0,398 livres

Hauteur

0,500 po

Largeur

6,830 po

Profondeur

7,430 po

Spécifications physiques

Capacité maximale

12 fibres

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-10° C à +75° C

Matériau du produit
Matériaux
Description Matériel Couleur Type
Assemblage de la cassette Plastique - UL94V-0 Noir
Corps du connecteur frontal Plastique - UL94V-0 Aqua SC Duplex
Manchon d'adaptateur Céramique de zircone
Normes

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Numéros de pièces associées

Pièces incluses

Rétention du câble en caoutchouc (2 mm, 3 mm)

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Notes sur le produit

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.94 Date de révision : 12-12-2022

Références des pièces
Article n° Type de connecteur
FC3D06SDFS SC Duplex