FC3D12LDFM

Cassette d'épissure FX DCX, OM3, LC Duplex 12 ports avec ruban pigtail 250µm

...
Cassette d'épissure FX DCX, OM3, LC Duplex 12 ports avec ruban pigtail 250µm, Adaptateurs aqua

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

DCX, Centres de données, Salle d'équipement centrale

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre
OM3

Poids

0,460 livres

Hauteur

0,500 po

Largeur

6,830 po

Longueur

7,200 po

Spécifications physiques

Capacité maximale

24 fibres

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-10° C à +75° C

Matériau du produit
Matériaux
Description Matériel Couleur Type
Assemblage de la cassette Plastique - UL94V-0 Noir
Corps du connecteur frontal Plastique - UL94V-0 Aqua Duplex LC
Manchon d'adaptateur Céramique de zircone
Performances des connecteurs pour fibre
Type de connecteur Atténuation d'insertion maximale Atténuation de retour
Duplex LC 0,25 dB -25 dB
Normes

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Numéros de pièces associées

Pièces incluses

Pigtails fusion de masse 250μm, puce d’épissure, manchon de protection contre les épissures, caoutchouc de rétention de câble : 2mm & 3mm

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Notes sur le produit

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.174 Date de révision : 12-08-2024

Références des pièces
Article n° Type de connecteur
FC3D12LDFM Duplex LC