FCSD12LAFS

Cassette d'épissure FX DCX, OS2, LC/APC Duplex 12 ports

FCSD12LAFS
Cassette d'épissure FX DCX, OS2, LC/APC Duplex 12 ports, Adaptateurs verts

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

DCX, Centres de données, Salle d'équipement centrale

Conception

Poids

0,360 livres

Hauteur totale

0,500 po

Largeur totale

6,830 po

Profondeur

7,190 po

Spécifications physiques

Capacité maximale

24 fibres

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-10° C à +75° C

Matériau du produit
Matériaux
Description Matériel Couleur Type
Assemblage de la cassette Plastique - UL94V-0 Noir
Corps du connecteur frontal Plastique - UL94V-0 Vert Duplex LC/APC
Manchon d'adaptateur Céramique de zircone
Normes

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Numéros de pièces associées

Pièces incluses

Rétention du câble en caoutchouc (2 mm, 3 mm)

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Notes sur le produit

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.53 Date de révision : 12-12-2022

Références des pièces
Article n° Type de connecteur
FCSD12LAFS Duplex LC