PLAQUES MDVO

Plaques frontales MDVO coudées et affleurantes

...
Les plaques frontales MDVO coudées et affleurantes sont disponibles en 1, 4, 8, et 12 ports et de nombreuses couleurs.

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules pouvant être utilisés avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Caractéristiques physiques (complètes)

Hauteur totale

4,49 m

Largeur totale

3

Profondeur

107

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0,22 kg

Connecteurs
Matériaux
Matériel
Plastique - UL94V-0
Plage de température

Plage de température d'installation

-10 à 60° C

Plage de température de stockage

-40 à 70° C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60° C

Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

MDVO

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Numéros de pièces associées

Pièces connexes

Compatible avec prises modulaires10GX, CAT6+ et CAT5E MDVO et modules multimédia MDVO

Notes sur le produit

Pièces incluses

vierge, 6 vis 32, feuille d'installation

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.188 Date de révision : 04-03-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Nombre de ports
A0405256 Amande 1 Port
A0405295 Amande 8 ports
A0620807 Amande 12 ports
A0645268 Amande 4 ports
A0405258 Noir 1 Port
A0405298 Noir 8 ports
A0620809 Noir 12 ports
A0645270 Noir 4 ports
A0405255 Gris 1 Port
A0405294 Gris 8 ports
A0620806 Gris 12 ports
A0645267 Gris 4 ports
AX102585 Ivoire 1 Port
AX102586 Ivoire 8 ports
AX102587 Ivoire 12 ports
AX102588 Ivoire 4 ports
A0405296 Blanc 8 ports
A0620808 Blanc 12 ports
A0645269 Blanc 4 ports

Ressources