Automatisation industrielle

Permettre une transformation numérique abordable dans les opérations de l’usine

Matt Wopata
L’union d’Ignition et de la famille OpEdge de Hirschmann aide votre usine à mettre en œuvre sa transformation numérique plus rapidement afin que vous puissiez voir le retour sur investissement dès que vous capturez, traitez et visualisez les données critiques.

 

Amener l’intelligence informatique à la périphérie d’un réseau OT ouvre de nouvelles vagues de capacités d’automatisation avancées, de la maintenance préventive qui anticipe les besoins en équipement à la robotique intelligente qui s’auto-opère (pensez aux véhicules à guidage automatique, par exemple).

 

Selon MIT Technology Review, 27 % des usines de fabrication ont l’Edge computing en production aujourd’hui, et 56 % sont prêtes à lancer des projets pilotes au cours des deux prochaines années.

 

Intégrer l’Edge computing à l’infrastructure d’automatisation avec OpEdge

Pour traiter de grands volumes de données opérationnelles dans les environnements industriels connectés d’aujourd’hui, Hirschmann OpEdge-8D apporte des capacités edge computing à l’infrastructure d’automatisation.

 

Agissant comme une passerelle Edge industrielle robuste, il permet aux applications critiques de s’exécuter à la périphérie du réseau, permettant aux usines de transformer rapidement leurs volumes de données locales en informations et actions utiles. Lorsqu’il est intégré à la console Edge Orchestration Belden Horizon™, la gestion des appareils hébergés dans le cloud, l’orchestration des applications et la fonctionnalité d’accès à distance sécurisé sont possibles.

 

Conçue pour compléter les espaces OT, la plateforme OpEdge-8D est facile à utiliser et à installer, prend en charge le déploiement d’applications de différentes manières et peut être utilisée avec de nombreux systèmes et applications.

 

Comment Belden et l’automatisation inductive fonctionnent ensemble

Pour aider les environnements industriels à tirer pleinement parti de ce que la transformation numérique peut offrir, Belden s’associe à des acteurs du secteur, tels qu’Inductive Automation, un fournisseur de logiciels d’automatisation industrielle, pour fournir des solutions qui aident les environnements industriels à réaliser leur parcours vers l’industrie 4.0.

 

Le logiciel Ignition d’Inductive Automation élimine les obstacles technologiques et économiques associés au rapprochement entre la production et l’informatique, de sorte que les usines peuvent rapidement transformer de grandes idées en réalité. Il permet la création de pratiquement toutes sortes d’applications industrielles, y compris SCADA, IIoT, MES (systèmes d’exécution de machines) et plus encore, le tout sur une seule plateforme.

 

L’union d’Ignition et de la famille OpEdge de Hirschmann rend possible la transformation numérique et l’edge computing abordables pour les opérations industrielles de trois manières.

 

1. Rentabilisation plus rapide

La console Belden Horizon rationalise l’intégration, la configuration et la maintenance des passerelles OT, des terminaux (par exemple, les automates et les I/O) et des applications edge grâce à trois services principaux :

  • Belden Horizon Device Manager permet aux utilisateurs d’intégrer et de configurer en toute transparence les passerelles Belden et ProSoft edge.

  • Belden Horizon Edge Orchestration permet aux utilisateurs de déployer et de gérer en toute transparence des applications edge (par exemple, des conteneurs Ignition) sur des flottes de matériel OpEdge Hirschmann.

  • Belden Horizon Secure Remote Access (SRA) permet aux utilisateurs d’accéder à distance et de configurer à la fois le terminal OT connecté aux passerelles Hirschmann (par exemple, les automates et les I/O) et les applications edge exécutées sur les passerelles (par exemple, l’accès à une instance Ignition exécutée sur un OpEdge).

 

2. Réduction des coûts de maintenance

Belden Horizon Console aide les utilisateurs à réduire deux types de coûts de maintenance associés aux déploiements IIoT :

  • Le temps de dépannage associé aux terminaux OT peut être réduit en tirant parti du logiciel SRA de Belden Horizon Console, qui permet aux techniciens de se connecter à distance aux ressources et applications OT et élimine les déplacements sur site. La console Belden Horizon prend également en charge les captures de paquets à distance, ce qui permet aux ingénieurs réseau de diagnostiquer les problèmes agaçants liés au réseau.

  • Les coûts de gestion de flotte associés à la mise à jour des appareils OT et des applications edge peuvent être réduits grâce à la capacité de la console Belden Horizon à fournir un accès à distance sécurisé aux appareils OT et aux applications edge (comme Ignition) et à mettre à jour plusieurs systèmes OpEdge de Hirschmann simultanément.

 

3. Performance certifiée

OpEdge-8D est l’un des premiers dispositifs edge Ignition certifiés du secteur. La certification est accordée par Inductive Automation aux appareils qui sont entièrement compatibles avec le logiciel Ignition Edge et qui sont prêts à être préimagés avec celui-ci.

 

Cela vous donne la confiance nécessaire pour lancer le logiciel Ignition et étendre facilement et à moindre coût votre système afin de capturer, traiter et visualiser de grands volumes de données opérationnelles critiques à la périphérie.

 

Explorez nos partenariats écosystémiques

 

Nous travaillons en partenariat avec des experts du secteur pour vous proposer les produits et solutions dont vous avez besoin, le tout en un seul endroit, afin de rationaliser la complexité des projets tout en maximisant la valeur commerciale et l’agilité de la transformation numérique.

 

En savoir plus sur notre partenariat avec Inductive Automation.

 

Liens associés