Connecter les actifs fixes
Intégrez les actifs fixes dans un système unifié pour libérer le potentiel d'un entrepôt pleinement activé et automatisé. Prévenez les temps d'arrêt, réduisez le gaspillage et augmentez la productivité.
Au-delà d'un simple bâtiment, votre usine de manutention est un réseau d'actifs interconnectés avec une variété de besoins et défis uniques. Par chance, nombreux sont les actifs qui relèvent de catégories d'équipement similaires, ce qui facilite la gestion de leur intégration. Certains actifs sont mobiles et peuvent être déplacés au sein de l'usine alors que d'autres sont relativement fixes. Nous nous intéressons aux actifs fixes et aux actifs mobiles séparément pour décomposer leurs besoins distincts puis nous intégrons ces éléments dans un système cohérent, au sein de chaque zone et sur l'ensemble du réseau OT.
Actifs fixes à prendre en considération
Convoyeurs
Qu'il s'agisse d'un convoyeur en rouleaux compact ou de tapis de transport sur des kilomètres, les convoyeurs déplacent de larges quantités avec un minimum d'effort manuel. La densité croissante d'E/S exige des cordons de qualité supérieure et une agrégation des données flexible.
Trieurs
Les systèmes tri à grand volume, sur rail ou en ligne, traitent les matériaux avec rapidité et précision. En raison des facteurs d'interférences électromagnétiques et de la gestion complexe des câbles, la vitesse de transmission des données et l'immunité au bruit affectent les résultats.
Centres de travail manuel
Même les systèmes de manutention hautement automatisés ont recours à des unités de travail manuel à temps partiel lors des heures de pointe ou pour la correction des erreurs. Ces unités de travail manuel nécessitent une connexion stable aux systèmes associés.
Scanners en ligne
Les scanners en ligne permettent le suivi des articles en lisant rapidement et avec précision les informations des matériaux à l'entrée et au niveau des principaux points de décision pour s'assurer que chaque produit est transporté vers la bonne destination. Ce trafic de données exige une disponibilité et une bande passante élevées.
Impression et étiquetage
Les usines d'emballage doivent appliquer des étiquettes sur les cartons et les conteneurs, de manière manuelle ou automatisée, au fur et mesure qu'ils sont remplis. Le réseau industriel doit pouvoir accueillir une grande densité d'imprimantes et de machines à étiqueter connectées.
Caméras de surveillance
Les usines modernes utilisent des caméras pour surveiller les zones obstruées ou difficiles d'accès, y compris les zones d'opération critiques. Les informations recueillies sont transmises à une salle de commande centralisée.
Êtes-vous prêt(e) à commencer un projet ?
Des réseaux industriels, des infrastructures et des produits de cybersécurité conçus pour fonctionner ensemble en toute sécurité, et assurer une performance maximale et un temps de disponibilité optimal.
Solutions pour les actifs fixes
Nos experts internationaux travaillent avec votre équipe pour lui recommander les produits qui se connectent au actifs fixes.