4794RMBUHD3

Micro connecteur serti BNC 12 GHz

...
Séries 7, 12 GHz, ultra haute définition, Micro BNC, connecteur serti 3 pièces
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

HD-SDI, UHD-SDI, Vidéo, Vidéo numérique, SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Caractéristiques physiques (complètes)

Emballage

50 par paquet

Nombre de pièces

3

Poids

0,40 kgs/0,886 livres par paquet de 50 unités

Caractéristiques électriques

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour SMPTE 2082-1 ou supérieure

Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

Coaxial

Type d'interface du connecteur

Micro BNC

Genre

Fiche mâle

Nom de la série de connecteurs

UHD

Verrouillage

Non

Compatibilité d'outil

BB3PHCT (serti) et BB3PHCTD5 (serti)

Type de raccordement

Serti

Limites du diamètre du conducteur au centre du câble

0,0512 - 0,0531 po

Limites du diamètre du diélectrique du câble

0,2244 - 0,2303 po

Limites de diamètre de la gaine extérieure du câble

0,3189 - 0,3307 po

Normes

Type séries

7

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Utilisation

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Non

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 09-11-2022

Références des pièces
Article n° UPC
4794RMBUHD3 B50 612825489139