Boîtier de panneau de raccordement FX ECX 4U

Boîtier de panneau de raccordement FX ECX 4U de 19 po de largeur

...
Boîtier de panneau de raccordement FX ECX 4U. Contient 12 cadres ou cassettes d'adaptateur ECX.

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Dorsal, salle des télécommunications, salle de distribution principale, Centres de données

Conception

Poids

11,980 livres

Hauteur

6,860 po

Largeur

19,000 po

Profondeur

17,570 po

Spécifications physiques

Capacité maximale

Contient 12 cadres ou cassettes d'adaptateur ECX

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Matériau du produit
Matériaux
Description Matériel
Boîtier Acier/aluminium
Boîtier PC/ABS
Boîtier Polycarbonate
Normes

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Numéros de pièces associées

Pièces incluses

Clips de gestion (16X) ; décharge de traction interne (2X); décharge de traction intermédiaire (2X) ; carte d'étiquette (2X) ; cadres vides (12X) ; capuchon de verrouillage de porte (2X). Le kit matériel comprend : une décharge de traction externe (2X) ; un serre-câble de 4 po (12X) ; un serre-câble de 7 1/2 po (4X) ; un serre-câbles Velcro de 8 po (8X); vis cruciformes n°12-24 (4X); vis cruciformes n°10-32 (4X)

Notes sur le produit

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Guide d'installation : PX106481.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.203 Date de révision : 12-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
ECX-04U Noir 611589218825