Kit de raccordement à montage mural REVConnect, 96 ports, Coupleurs
Applications recommandées | Système 10GX |
---|
Hauteur |
15,281 po |
---|---|
Largeur |
7,638 po |
Profondeur |
11,120 po |
Connexion face avant |
Affleurant |
Emballage |
Emballé individuellement dans une boîte en carton |
Poids |
7,5 livres |
Description | Matériel | Couleur |
---|---|---|
Bandes de ventilation | Lexan | Noir |
Montage | Acier | Noir |
Module | Plastique | Noir |
Capacité maximale |
96 ports (6 modules de connecteur REVConnect à 16 ports chacun inclus) |
---|
Résistance diélectrique |
1 000 V RMS à 60 Hz |
---|---|
Courant nominal |
1,500 A |
Résistance d'isolement |
500 M-Ohm Minimum |
Résistance de raccordement |
2,5 m-Ohm |
Plage de température d'installation |
-10° C à +60° C |
---|---|
Plage de température de stockage |
-40° C à +70° C |
Compatibilité d'outil |
Outil de raccordement REVConnect (p/n RVUTT01) |
---|---|
Rétention du connecteur/matériel |
20 livres |
Rétention prise/connecteur |
11,250 livres |
Connexion | Connexion | Durabilités |
---|---|---|
Face avant | Connexion accouplée | 750 cycles |
Arrière | Connexion accouplée | 20 cycles |
Indice UL |
UL1863 |
---|---|
Conformité normes TIA/EIA |
Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 |
Conformité IEEE |
Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3 bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W) |
Environnement |
Intérieur |
---|---|
Directive européenne 2002/95/EC (RoHS) |
Oui |
Liste de sécurité |
c(UL)us Listed |
---|
Fréquence (MHz) | Atténuation d'insertion max. TIA* (dB) | Atténuation d'insertion max. Belden** (dB) | Min. NEXT TIA* (dB) | Min. NEXT Belden** (dB) | Min. FEXT TIA* (dB) | Min. FEXT Belden** (dB) | Atténuation de retour min. TIA* (dB) | Min. PSANEXT TIA* (dB) | Min. PSANEXT Belden** (dB) | Min. PSAACRF TIA* (dB) | Min. PSAACRF Belden** (dB) | TCL équilibré min. TIA* (dB) | TCL équilibré min. Belden** (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 0,100 dB | 0,050 dB | 75,000 dB | 77,000 dB | 75,000 dB | 80,000 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
4,000 | 0,100 dB | 0,050 dB | 75,000 dB | 77,000 dB | 71,100 dB | 75,100 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
8,000 | 0,100 dB | 0,050 dB | 75,000 dB | 77,000 dB | 65,000 dB | 69,000 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
10,000 | 0,100 dB | 0,050 dB | 74,000 dB | 77,000 dB | 63,100 dB | 67,100 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
16,000 | 0,100 dB | 0,060 dB | 69,900 dB | 72,900 dB | 59,000 dB | 63,300 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
20,000 | 0,100 dB | 0,070 dB | 68,000 dB | 71,000 dB | 57,100 dB | 61,100 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
25,000 | 0,100 dB | 0,080 dB | 66,000 dB | 69,000 dB | 55,100 dB | 59,100 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 40,000 dB | 45,000 dB |
31,250 | 0,110 dB | 0,090 dB | 64,100 dB | 67,100 dB | 53,200 dB | 57,200 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 38,100 dB | 45,000 dB |
62,500 | 0,160 dB | 0,140 dB | 58,100 dB | 61,100 dB | 47,200 dB | 51,200 dB | 30,000 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 32,100 dB | 39,100 dB |
100,000 | 0,200 dB | 0,180 dB | 54,000 dB | 57,000 dB | 43,100 dB | 47,100 dB | 28,00 dB | 70,500 dB | 72,000 dB | 67,000 dB | 72,000 dB | 28,000 dB | 35,000 dB |
200,000 | 0,280 dB | 0,260 dB | 48,000 dB | 51,000 dB | 37,100 dB | 41,100 dB | 22,000 dB | 64,500 dB | 66,00 dB | 61,000 dB | 66,000 dB | 22,000 dB | 29,000 dB |
250,000 | 0,320 dB | 0,300 dB | 46,000 dB | 49,000 dB | 35,100 dB | 39,100 dB | 20,000 dB | 62,500 dB | 64,00 dB | 59,000 dB | 64,000 dB | 20,000 dB | 27,000 dB |
300,000 | 0,350 dB | 0,330 dB | 42,900 dB | 46,700 dB | 33,600 dB | 37,600 dB | 18,500 dB | 61,000 dB | 62,500 dB | 57,500 dB | 62,500 dB | 18,500 dB | 25,500 dB |
400,000 | 0,400 dB | 0,380 dB | 37,900 dB | 42,900 dB | 31,100 dB | 35,100 dB | 16,000 dB | 58,500 dB | 60,000 dB | 55,000 dB | 60,000 dB | 16,000 dB | 23,000 dB |
500,000 | 0,450 dB | 0,430 dB | 34,000 dB | 40,000 dB | 29,100 dB | 33,100 dB | 14,000 dB | 56,500 dB | 58,000 dB | 53,000 dB | 58,000 dB | 14,000 dB | 21,000 dB |
625,000 | 0,480 dB | 37,100 dB | 31,200 dB | 56,100 dB | 56,100 dB | 19,100 dB |
Note de bas de page de connexion accouplée1 |
* TIA/EIA-568-C.2 catégorie 6A Standard |
---|---|
Note de bas de page de la connexion accouplée2 |
** Performances dans le pire des cas pour une connexion couplée 10GX utilisant des cœurs REVConnect. |
Pièces connexes |
Kit de terminaison murale REVConnect, support de connecteur mural REVConnect, module d'habillage de câble mural REVConnect, canal de gestion des câbles REVConnect, kit de canal horizontal mural REVConnect |
---|
Pièces incluses |
6 kits de terminaison murale REVConnect, coupleurs, 96 ports ; 100 noyaux ; 2 vis pour le bois ; 6 attache-câbles en velcro ; 1 guide d'installation |
---|
Notes |
Consultez le Guide d'installation PX106708 (anglais) ou visitez notre site Web à l'adresse suivante http://www.belden.com/dcx. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.207 Date de révision : 20-06-2024 |
---|
Article n° | Couleur | UPC |
---|---|---|
RVAXCTK96CBK | Noir | 611589237925 |