Les dernières mises à jour des normes IEEE et des normes TIA
Peu importe le type de projet de câblage sur lequel vous travaillez, les normes sont là pour vous guider tout au long du processus et pour garantir uniformité, performance, compatibilité et sécurité.
Nous nous sommes limités aux changements récents qui impacteront les intégrateurs, les installateurs et les utilisateurs finaux. Poursuivez votre lecture pour en apprendre plus sur les dernières mises à jour des normes IEEE et des normes TIA ainsi que sur la nouvelle édition du National Electrical Code (NEC – Code électrique national).
Les dernières normes IEEE relatives aux applications Ethernet
En ce qui concerne les avancées dans le domaine de l'Ethernet, on a beaucoup parlé dernièrement de l'Ethernet à paire unique (SPE).
Comme son nom le suggère, le câblage SPE ne comprend qu'une seule paire torsadée pour transmettre les données au lieu de quatre paires torsadées qui sont la norme pour la plupart des câbles Ethernet. Comme le câble n'a recours qu'à deux conducteurs, il est léger, peu onéreux et facile à installer.
L'Ethernet à paire unique convient bien aux applications industrielles (OT) et de bâtiment intelligent (IT). Il permet en fait de combler le fossé entre l'IT et l'OT en permettant l'acheminement de l'énergie et des données sur une plus grande portée et en offrant des vitesses de données plus faibles et une alimentation centralisée.
Un nouveau groupe de travail a été créé pour étudier la prochaine phase de l'Ethernet à paire unique à longue portée. Le groupe de travail de l'Ethernet à paire unique à longue portée de 100 Mb/s de IEEE P802.3dg renforce les exigences pour les applications des systèmes d'automatisation des bâtiments pour 100 Mb/s sur 500 m. Cela permettra de répondre à la demande de signaux à longue portée, à faible latence et à basse tension dans des environnements bruyants et impulsifs. Nous nous attendons à ce que davantage de normes IEEE s'appliquant directement aux bâtiments intelligents voient le jour dans le futur. C'est un bon exemple.
Un autre groupe de travail IEEE (le groupe de travail alimentation par ligne de données à paire unique de l'IEEE 802.3bu) a été créé pour définir une technique de distribution d'énergie à utiliser pour un segment de liaison unique à paire torsadée. L'alimentation par ligne de données (PoDL – Power over data line) étend les avantages du Power over Ethernet (PoE) tout en ayant recours à l'Ethernet à paire unique au lieu de quatre paires torsadées.
Ce groupe de travail a créé six nouvelles classes PoDL (classes 10-15) afin de définir la tension de fonctionnement et le niveau d'alimentation pour l'OT. L'Ethernet Alliance envisage d'appeler ces classes SPoE (Single Pair Power over Ethernet – Power over Ethernet à paire unique).
Le SPoE classifie les dispositifs finaux avant l'application de l'alimentation, il peut mesurer la résistance des cables, offre des plages de 24 V et 55 V comme requis par les systèmes OT et peut fournir de l'énergie jusqu'à 1 km avec une augmentation de l'énergie fournie sur des distances plus courtes.
Les dernières normes TIA en matière de cuivre et de fibre
Plusieurs normes TIA relatives aux normes de câblage pour l'Ethernet à paire unique ont été mises à jour pour prendre en charge cette implémentation de réseau, dont notamment :
- ANSI/TIA-568.5-1 Norme relative au câblage et composants de télécommunications à paire torsadée symétrique unique
- ANSI/TIA-568.7 Norme pour l'industrie relative au câblage et aux composants de communication à paire torsadée symétrique unique
- TIA-TSB-184-A-2 Lignes directrices pour la prise en charge de l'alimentation électrique sur câblage à paires torsadées équilibrées additif 2 : alimentation électrique sur câblage à paire torsadée unique symétrique
- ANSI/TIA-1005-B Norme d'infrastructure de télécommunications pour les locaux industriels
- ANSI/TIA 568.1-E-1 Norme relative à l'infrastructure de télécommunications des bâtiments commerciaux
- TIA-4966 Norme d'infrastructure de télécommunications pour les établissements d'enseignement
Une refonte totale de la norme ANSI/TIA-568.2 de câblage des télécommunications dans les bâtiments commerciaux va bientôt commencer. Nous vous tiendrons au courant à mesure des avancements.
Passons ensuite aux mises à jour relatives au câblage fibre et aux composants. La norme de câblage fibre optique et des composants ANSI/TIA-568.3 fait l'objet d'une révision qui comprendra une polarité de type « U » (Universel) pour simplifier les chemins de fibres et les conflits de genre dans les environnements de fibres multi-industriels.
Nouvelle édition du National Electrical Code (NEC - Code électrique national)
Finalement, de récentes modifications ont également été apportées au NEC. L'édition 2023, publiée en septembre 2022, introduit un nouveau type de circuit d'alimentation qui pourrait changer la façon dont les bâtiments et la technologie sont alimentés à l'avenir.
La classe 4, abordée dans le nouvel article 726 du NEC, normalise un format amélioré d'électricité. La classe 4 porte de nombreux noms : systèmes électriques gérés par défaut, transfert d’énergie par paquets (PET), Digital Electricity™ (DE), énergie pulsée ou systèmes de transfert intelligents.
Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme le PoE ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, engendrant ainsi une alternative sûre au courant alternatif. Découvrez-en plus sur notre implication dans l'inclusion de la classe 4 du NEC.
Pour toute question sur les mises à jour relatives aux normes IEEE ou aux normes TIA, pour plus de détails ou si vous avez besoin de clarifier un point, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.
Liens associés :
Les systèmes de classe 4 changent la manière dont la technologie est alimentée
Pourquoi nous avons choisi de nous impliquer dans la création de normes pour les câbles
Quatre nouvelles applications ayant recours au câblage Ethernet à paire unique