FDSD024A9

Plénum intérieur, OS2, distribution, 24 fibres, armure imbriquée en aluminium

...
FX Intérieur/Extérieur, OS2, tampon serré de distribution, 24 fibres, OFCP, Armure imbriquée en aluminium non unitisée, gaine noire

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Spécifications de la gaine intérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

8,4 mm (0,330 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Spécifications de l'armure

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

16,9 mm (0,665 po)

Couleur

Noir

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 50,000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

150 lbs/kft (223 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

OFCP

Conformité CEC / C(UL)

FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

598-D

Conformité Telcordia

GR-409

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.109 Date de révision : 07-01-2025

Références des pièces
Article n° Couleur
FDSD024A9A Aqua
FDSD024A9E Violet Erika
FDSD024A9L Vert citron
FDSD024A9O Orange
FDSD024A9Y Jaune