FDSD048PK

Plénum intérieur/extérieur OS2 Distribution 48 fibres

...
FX Intérieur/Extérieur OS2 Distribution tampon étanche 48 fibres sous-unités OFNP (12F) gaine noire

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

48

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

4

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,6 mm (0,220 po)

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Élément de résistance centrale

GPR surgainé

Revêtement du noyau

Ruban en nomex étanche

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

15,8 mm (0,623 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 50,000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

129 lbs/kft (192 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65, produit Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.228 Date de révision : 09-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FDSD048PK Noir Bobine 612825367703