FI3D024P9

Plénum intérieur OM3 distribution 24 fibres

...
Câble de distribution FX intérieur OM3 à tampon étanche 24 fibres OFNP non unitisé, gaine aqua

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

8,4 mm (0,330 po)

Couleur

Aqua

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

40 lbs/kft (60 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

0 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, produit Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.277 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI3D024P9 Aqua Bobine 612825371472