FI4D024A9

Plénum intérieur OM4 distribution 24 fibres avec blindage de verrouillage en aluminium

...
FX intérieur, OM4} distribution, structure serrée, 24 fibres OFCP, armure imbriquée en aluminium, non unifié, gaine violet (Erika)

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Spécifications de la gaine intérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

8,4 mm (0,330 po)

Couleur

Violet Erika

Nombre de cordelettes

1

Spécifications de l'armure

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

14,7 mm (0,580 po)

Couleur

Violet Erika

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1100 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 550 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 4700 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 3500 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

150 lbs/kft (223 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

0 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, produit Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFCP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.88 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI4D024A9 Violet Erika Bobine 612825382799