Les industries manufacturières discrètes relèvent des défis tels que les pannes imprévisibles des équipements, les coûts de maintenance élevés et la nécessité d’optimiser l’utilisation des actifs grâce à la gestion de la performance des actifs. En tirant parti de l’IA et du ML pour l’analyse des données, ces secteurs obtiennent des informations critiques sur la santé et la performance des actifs, ce qui permet des stratégies de maintenance prédictive efficaces.
82 des fabricants estiment que la flexibilité et la capacité de modifier dynamiquement la production ou la gamme de produits sont essentielles pour atteindre les objectifs de croissance
60 des pertes de capacité (après pertes de calendrier) sont dues au fait que l’équipement n’est pas en mesure de produire à pleine capacité
70 des investissements dans de nouveaux actifs industriels intégreront pleinement des caractéristiques de conception intelligente d’ici 2026
30 à 50+ ans est la durée de fonctionnement des actifs intelligents industriels
Transformer les données en informations
Une solution de gestion des performances des actifs peut aider les fabricants à atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité. L’exemple de diagramme de réseau ci-dessous montre comment le matériel et les logiciels Belden peuvent être combinés avec les offres d’AWS et d’Accenture pour transformer les données sur le terrain en informations en temps réel nécessaires pour aider à gérer les performances de l’actif.La solution réseau et données de Belden relie divers actifs de surveillance et de consommation d’énergie à des applications de gestion de l’énergie.
Ensemble, nous pouvons offrir les avantages suivants :
Visibilité en temps réel
La visibilité en temps réel des ressources permet un suivi précis, optimise l’utilisation et réduit les temps d’arrêt. Cela garantit une allocation efficace et des opérations rationalisées, améliorant la productivité, réduisant les coûts et améliorant la prise de décision.Optimisation intelligente
En offrant une visibilité sur l’utilisation des actifs, les opérateurs d’actifs peuvent identifier les actifs sous-utilisés et optimiser leur allocation. Cela améliore l’efficacité globale de l’équipement (OEE) et la productivité.Une maintenance préventive
Analyse des défaillances des produits et maintenance prédictive. Analysez les données historiques et en temps réel pour prévoir les pannes d’équipement et optimiser les stratégies de maintenance, améliorant ainsi l’efficacité des actifs.
L’Asset Performance Management (APM) de Belden améliore la fabrication discrète en passant d’une gestion réactive à une gestion proactive. Tirant parti de l’IA et de l’analyse prédictive, il réduit les temps d’arrêt et les coûts, s’aligne sur les objectifs commerciaux et améliore le retour sur investissement.