MTS-SFP-100M-LX/LC

Module SFP HIRSCHMANN IT 100 M

...
100 Mbit/s, Mode unique, 1310 nm, 40 km, LC, DDMI
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

MTS-SFP-100M-LX/LC

Nom

MTS-SFP-100M-LX/LC

Description

100 Mbit/s, monomode, 1310 nm, 40 km, LC, DDMI

Type de port et quantité

100 BASE-LX avec connecteur LC

Besoins en alimentation

Tension de fonctionnement

+3,3 V

Consommation électrique

1 W

Caractéristiques de diagnostic

Fonction de diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur, tension/courant de polarisation

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement

0-70° C

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 14-05-2024