...

Panneaux et boîtiers de diffusion

Les panneaux et boîtiers de diffusion personnalisés de Belden offrent des niveaux d'adaptabilité inégalés pour gérer plusieurs sorties média dans les grands espaces. Ils peuvent être conçus pour s'adapter à tous les types et configurations de connecteurs audiovisuels professionnels de diffusion qui conviennent le mieux à votre application. Personnalisation possible pour des caractéristiques telles que la gravure, le précâblage, la hauteur du panneau, l'emplacement et l'alignement des connecteurs. Ces panneaux et boîtiers de diffusion personnalisés peuvent être utilisés dans des racks, dans des boîtes de jonction de panneaux de diffusion ou sur les murs des stades, des centres sportifs, des auditoriums universitaires et des environnements audio-vidéo.

Caractéristiques et avantages

  • Maximiser l'espace sur le panneau avec des hauteurs comprises entre 1 RU et 4 RU tout en rationalisant la gestion des câbles grâce à l'emplacement personnalisé des connecteurs et à la personnalisation de l'alignement
  • Améliorer l'efficacité et optimiser la surface au sol grâce à une installation flexible dans des racks, des JBT ou des murs
  • Réduire le temps d'installation en spécifiant des options de précâblage personnalisées
  • Rationaliser la gestion de projet en s'approvisionnant en câblage, connecteurs et panneaux de diffusion auprès d'une seule source fiable
  • Maintenir une esthétique spécifique en personnalisant les panneaux avec des gravures ou des logos
Type de panneau​​​​​​​Sous-type de panneauStyle​​​​​​​Choix de la tailleChoix des connecteursFinition standardPossibilité de gravure personnalisée ?Fiche technique
AudioDT12Panneau 1RU DT12 avec XLR  Aluminium thermolaqué noirOui
XLRPanneau1 RU, 2 RUXLRAluminium thermolaqué noirOui
FibreFibre Panneau, châssis JBT ou châssis rack1RU, 2RU, 4RUST, SC, LCAluminium thermolaqué noirOui
SMPTE SMPTEPanneau, châssis JBT ou châssis rack 2RU ST, SC, LC, Fusion, TriaxAluminium thermolaqué noirOui
CoaxialCoaxialPanneau1 RU, 2 RUBNCAluminium thermolaqué noirOui
DonnéesDonnéesPanneau1 RU, 2 RU EtherCON 5e/6/6aAluminium thermolaqué noirOui
Vierges et à en-têteVierges et à en-têtePanneau1 RU – 4 RU s/oAluminium thermolaqué noirOui
Ressources